Tilbage til oversigten

Hurtig og fejlfri signaltilslutning med Termination Carrier

Hurtig og fejlfri signaltilslutning

Termination Carrier med MINI Analog-skilleforstærkere  

Termination Carrier med standard-bæreskinnemoduler

Den kompakte Termination Carrier kombinerer fordelene ved modulære bæreskinnemoduler med fordelene ved systemkabling.

Vælg den passende funktion til din signalbearbejdning fra et stort udvalgt af standard-produkttyper.

Via forkonfektionerede systemkablinger forbinder du hurtigt og fejlfrit modulerne med de styringsspecifikke I/O-modulgruppe - Plug-and-Play.

Kompakt – til højeste pakningstæthed

80 x 200 cm-styreskab bestykket med MINI Analog Termination Carrier  

Op til 320 kanaler i et 80 x 200 cm styreskab

Kombineret med de ekstremt kompakte skilleforstærkere MINI Analog giver Termination Carrier en enestående pakningstæthed i styreskabet.

Spar op til 65 procent plads sammenlignet med traditionelle løsninger:

  • Kompakt konstruktion: med en højde på 160 mm og en dybde på cirka 170 mm inklusiv påmonterede moduler.
  • Pladsbesparende placerede systemtilslutninger: Systemkablets radius rager ikke ud over modulerne.
  • Bæreskinneholder med integreret endeholder, så flere Termination Carrier kan monteres direkte ved siden af hinanden.

Med Termination Carrier og MINI Analog installeres op til 320 kanaler i et 80 x 200 cm styreskab.

Robust – for en lang levetid for anlægget

Illustration til det modulære forsyningskoncept  

Modulær lang levetid for anlægget

Termination Carrier er særdeles robust:

  • Stabil, vibrationsfast aluminiumsprofil
  • Integreret bæreskinnekontur, så modulerne sidder fast
  • Printkort, som ligger beskyttet i profilen - mekanisk afkoblet

Modulært forsyningskoncept

Skilleforstærkerne er forbundet med et separat forsyningsmodul over integrerede DIN-skinne-busforbindere. Termination-printkortet er dermed udført passivt – det har ikke nogen aktive dele, hvis udfald ville kræve udskiftning af Termination Carrier.

Det modulære forsyningskoncept indeholder:

  • Valgfrit enkel eller diodeafkoblet, redundant forsyning
  • Udskiftelige sikringer

Servicevenlig – til forenklet dokumentation og idriftsættelse

Termination Carrier med indbygget bæreskinnekontur  

Termination Carrier med indbygget bæreskinnekontur til optagelse af standardbæreskinnemoduler

På Termination Carrier anvendes udelukkende standard-bæreskinnemoduler, specialmoduler kræves ikke.

Det gør Termination Carrier særdeles servicevenlig:

  • Kun et engineering-design til normbæreskinner og systemapplikationer
  • Hurtig og sikker tilslutning til Termination Carrier-printkortet med stikbare og kodede kabelsæt
  • Tilslutning på styringssiden via færdigkonfektionerede systemkabler med frontadapter
  • Nemt tilgængelige systemtilslutninger og modultilslutningsklemmer
  • Modulskift selv under løbende drift – Hot Swap

Fleksibel – for optimal tilpasning

Delingsfrie profilstørrelser  

Delingsfrie profilstørrelser til styringsspecifikke kanalantal

Foruden universelle Termination Carrier med 1:1-pinning og valgfri HART-signal-udkobling fås flere styresystemspecifikke varianter, planlægges eller realiseres af os efter dine angivelser.

Kontakt os:

  • Delingsfrie profilstørrelser til styringsspecifikke I/O-antal
  • Specifikke og optimerede tilpasninger til I/O-kort fra diverse automatiseringssystemer med forskellige systemstik og frontadaptere.

Professionel systemkabling

Systemkabler forbinder Termination Carrier med kontrolleren  

Hurtig tilslutning til styringsspecifikke I/O-kort

Med universelle Termination Carrier forbindes op til 16 MINI Analog Ex-skilleforstærkere med ind- og udgangskort fra automatiseringssystemer.

Via færdigkonfektioneret VARIOFACE-systemkabling forbindes Termination Carrier med kontrolleren – hurtigt og fejlfrit.

Kablerne har mangepolede kanalantal og standardiserede samt styringsspecifikke tilslutninger til eksempelvis:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Andre individuelle løsninger

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk