Tilbage til oversigten

Dine fordele i detaljer

Den bedste signalkvalitet med det mindste pladsbehov

Pladsbesparelse takket være lille bredde  

Op til 65 procent pladsbesparelse med MINI Analog

Registrere temperaturer, adskille, konvertere, filtrere og forstærke – på kun 6,2 mm bredde. Med de smalle MINI Analog-moduler spares op til 65 procent plads sammenlignet med markedets mest almindelige skilleforstærkere med modulbredder på op til 12,5 mm til 22,5 mm.

Takket være den kompakte konstruktion kan modulerne sågar anbringes i decentrale 120 mm-montagekasser.

Høj energieffektivitet og lang levetid

Lav egenopvarmning ved MINI Analog  

Lang levetid takket være lav egenopvarmning

Med MINI Analog udformes automatiseringsprocesser energieffektivt allerede i styreskabet: Modulerne har et lavt effektforbrug takket være deres innovative koblingsdesign.

Modulerne opvarmes mindre og lever dermed længere. Dermed fås en høj driftssikkerhed over hele driftstemperaturområdet, selv ved placering ved siden af hinanden.

Spændingsforsyning – fleksibelt og nemt

Skilleforstærker-forsyning over DIN-skinne-busforbinder  

DIN-skinne-busforbinderen står for fleksibel spændingsforsyning og diagnose

MINI Analog-skilleforstærkerne er en systemløsning til apparatforsyning: Dermed brokobles 24 volt-forsyningsspændingen med DIN-skinne-busforbinderen. Det letter fortrådningen, systemudvidelsen eller et modulskift.

Der findes tre muligheder til forsyning af apparatforsyning:

  • Direkte 24 volt-forsyning ved et vilkårligt MACX Analog modul: til op til 16 MINI Analog-moduler
  • Via en 24 volt-forsyningsklemmen: til op til 80 MINI Analog-moduler
  • Over systemstrømforsyningen med stort indgangsspændingsområde 85 - 264 V AC: til op til 60 MINI Analog-moduler

Nem fejlvurdering med systemfunktionen fault monitoring

Nem samlefejlmeddelelse med fault monitoring  

Fault monitoring – samlefejlmeddelelse i systemer med flere kanaler

Fault-overvågning-systemfunktion er en modulær løsning til nem fejlvurdering: Her giver fault-overvågnings-modulet en samlefejlmelding til op til 80 moduler, som er forbundet over DIN-skinne-busforbindere.

Hvis der registreres en fejl internt eller i signalindgangen i en måleværdikonverter, meldes denne over DIN-skinne-busforbinderen og vises centralt ved fault-monitoring-modulet via brydekontakten. En besværlig enkeltvurdering bortfalder.

Alt efter skilleforstærkertype kan følgende fejl signaliseres:

  • Overskridelse af måleområde
  • Underskridelse af måleområde
  • Ledningsbrud
  • Kortslutning
  • Modulfejl

Derudover er det muligt at registrere og melde udfald af forsyningsspænding efter suppleringen med den nye forsyningsklemme.

Både på deltagersiden og også i vurderingsmodulet er fejlvurderingen frit indstillelig. Det er det, der gør fault monitoring særligt modulær.

Nem konfiguration og overvågning

Nem konfiguration og overvågning via software  

Nem konfiguration og overvågning via software

Mange af MINI Analog-modulerne kan konfigureres: Disse indstilles nemt med DIP-switch – helt uden software. Alternativt overtager PHOENIX CONTACT dette efter dine individuelle bestillingsangivelser.

Til udvidet funktionalitet og monitoring konfigureres modulerne med den robuste S-port-grænseflade ekstra nemt ved hjælp af en gratis softwareoverflade.

Her har du valget mellem tre løsninger:

  1. Standalone-software ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-softwarepakke
  3. Alenestående DTM'er til anvendelse af en eksisterende FDT-rammeapplikation

Spare analogindgang væk på kontrollere

Multiplexer ved MINI Analog-moduler  

Otte på en – MINI Analog-multiplexeren sparer analogindgange

Med MINI Analog-multiplexeren fra vores tilbehørsprogram reduceres op til otte analogsignaler til et 4-20 mA-signal. På den måde kan dyre analogindgange spares væk på PLC'en.

Hvis du ikke har brug for signalkonvertering eller -adskillelse, anvendes MINI Analog gennemføringsklemmerne nemt.

Overskuelig fortrådning og tidsbesparende systemkabling

MINI Analog systemadapter  

Plug & Play – hurtig kabling med MINI Analog-systemadapter

Til tilslutningen er der otte tilslutningspunkter pr. modul – valgfrit i skrue- eller fjederkraftudgave.

Fortråd disse alternativt med vores MINI Analog V8-systemadapter. På den måde samles otte analogkanaler på skilleforstærker- eller kontrollersiden, og spar dermed op til 95 procent af tiden – Plug & Play.

Hurtig og fejlfri signaltilslutning

Termination Carrier med MINI Analog-skilleforstærkere  

MINI Analog Termination Carrier med standard-bæreskinnemoduler

Termination Carrier er kompakte løsninger til hurtig og fejlfri tilslutning af bæreskinnemoduler i serien MINI Analog til ind- og udgangskort fra automatiseringssystemer.

Via færdigkonfektioneret VARIOFACE-systemkabling forbindes Termination Carrier hurtigt og fejlfrit med kontrolleren – Plug & Play.

Dermed kombineres fordelene ved modulære bæreskinnemoduler med fordelene ved Plug-&-Play-lynkabling og gør det til en universel løsning for systemteknikken.

Høj driftssikkerhed

Indgang, udgang, forsyning adskilt galvanisk  

Høj driftssikkerhed takket være galvanisk 3-vejsadskillelse

MINI Analog-skilleforstærkere er forsynet med en universel galvanisk adskillelse mellem indgang, udgang og forsyning. Dette øger driftssikkerheden over for fejl i anlægget.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk