Højkompakte skilleforstærkere

Pladsbesparende og effektiv

Pladsbesparende og effektiv

MINI Analog-skilleforstærker adskiller, konverterer, filtrerer og forstærker analogsignaler - på kun 6,2 mm modulbredde.

Tilbage til Skilleforstærkere

Kategorier

Søg i Højkompakte skilleforstærkere

Vis alle produkter i denne kategori

Skilleforstærkerne i MINI Analog-familien giver et samlet program inden for analog signaltilpasning. De er yderst effektive med hensyn til omkostnings-, plads- og energibesparelser. En omfattende adgangspakke gør en problemfri anvendelse i diverse områder mulig.

Dine fordele

  • Op til 65 procent pladsbesparelse sammenlignet med andre skilleforstærkere på markedet takket være en bredde på 6,2 mm
  • Høj energieffektivitet og lang levetid takket være lavt effektforbrug
  • Fleksibel energibrokobling og enkel samlefejlmeddelelse ved hjælp af DIN-skinne-busforbinder og systemfunktionen fault monitoring
  • Nem konfiguration og overvågning via DIP-switch eller med software til udvidet funktion og overvågning
  • Høj driftssikkerhed overfor fejl takket være galvanisk 3-vejsadskillelse

Skilleforstærkere til alle anvendelsesområder – MINI Analog-produktoversigt

Anvendelsesmuligheder for 6 mm-skilleforstærkere  

Anvendelsesmuligheder for MINI Analog-skilleforstærkere

MINI Analog-skilleforstærkere fra PHOENIX CONTACT er den rigtige løsning – fra konvertering af analoge signaler over temperaturmåling til forenkling af applikationer med mange kanaler.

Vælg den passende MINI Analog-skilleforstærker til din anvendelse:

Analog IN/OUT

  • Universelle og standard-3-vejsadskillere
  • 3-vejs-forsyningsskillemodul
  • 4-vejs-signalmultiplikator
  • 2-vejs-passiv-skilleforstærker
  • 2-vejs-loop-powered-skilleforstærker

Temperatur

  • Universelle og standard-måleværdikonvertere til termofølere
  • Universelle og standard-måleværdikonvertere til modstandstermometre
  • Loop-powered PT100 måleværdikonverter

Frekvens

  • Frekvensmåleværdiomformer
  • Analog frekvensmåleværdiomformer

Potentiometer / modstand

  • Potentiometer-måleværdikonverter med automatisk potentiometer-genkendelse

Grænseværdier

  • Grænseværdiomskifter med skifterelæ

Digital IN

  • NAMUR-skilleforstærker med relæudgang

Tilbehør

  • Forsyningskomponenter
  • Fault Monitoring-modul
  • Mærkningsmateriale

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk