Tilbage til oversigten

Forklaring af produktbetegnelsen for varer i serien MINI Analog

Den betegnelse, der står på produktet, fortæller bl.a. noget om apparaternes funktion, forsyning og tilslutningsteknik.
Det følgende eksempel viser dig, hvordan du skal forstå betegnelsen.

Repeater Power Supply

Eksempel på opbygning af produktbetegnelsen for varer i serien MINI Analog

Med 3-vejs-skilleforstærkeren MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC som eksempel viser vi her, hvordan du skal forstå de enkelte segmenter i produktbetegnelsen:

BeskrivelseBetegnelseForklaring
FamilieMINI MCRHøjkompakt skilleforstærker, konstruktionsbredde 6,2 mm
FunktionSLStandard line, kompakt og billigt modul
Ekstra 1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS - Repeater power supply smart
Repeater power supply
To kanaler passiv
Fault Monitoring
Terminal block
Power terminal block
En kanal passiv
Udgangsskilleforstærker
IndgangUI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
Spændings- eller strømindgang
SHUNT-måling
Spændingsindgang
Strømindgang
Pt 100 modstandstermometer, termoelement (termosensor)
Termoelementsignaler type J og K
Potentiometer (modstand)
NAMUR-nærhedsføler eller switch
Modstandstermometer
0 ... 20 mA indgangssignal
4 ... 20 mA indgangssignal
Potentiometer (modstand)
Modstandstermometer og termoelementer, mV
Frekvensindgang
Konstantspændingskilde
UdgangUI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
Spændings- eller strømudgang
Strømudgang
Spændingsudgang
To strømudgange
Frekvens, pulsbreddemodulation-udgangssignal
Relæ-veksler-udgang
To udgange, Relay normally open
Omskifter-relækontakt
0 ... 20 mA udgangssignal
4 ... 20 mA udgangssignal
Spændings- og strømudgang og slutte-relækontakt
To spændings- eller strømudgange
ForsyningLPsløjfeforsynet, ingen yderligere hjælpestrøm
Ekstra 20
4
200
0 ... 20 mA strømsignal
4 ... 20 mA strømsignal
-50 ... 200 °C temperaturmåleområde
Tilslutning
SP
Skruetilslutning
fjederkrafttilslutning
KonfigurationC
NC
Bestillingskonfiguration, kan ændres
ikke konfigureret, standardkonfiguration
Ekstra 30
4
0 ... 20 mA strømsignal
4 ... 20 mA strømsignal

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk