Netstøjfilter

Pålidelige signaler

Pålidelige signaler

Få gavn af en universelt fejlfri spændingsforsyning i din virksomhed.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse og netstøjfilter

Kategorier

Søg i Netstøjfilter

Vis alle produkter i denne kategori

Især apparater inden for dataforarbejdning eller automatisering profiterer af en ren spændingsforsyning. Forebyg derfor: Netstøjfiltre begrænser ledningsførte, højfrekvente støjspændinger. Resultatet er sikker drift og pålidelige måleresultater.

Dine fordele

  • Beskyttelse mod impulsagtige og højfrekvente spændinger – gennem filtre med integreret overspændingsbeskyttelse
  • Rigtigt mange anvendelsesområder, der skyldes forskellige dæmpningsegenskaber
  • Fleksible konstruktioner – kan anvendes både i styreskab og på arbejdspladsen
  • Komplet beskyttelse gennem symmetrisk og asymmetrisk filterkobling

Netstøjfilter med overspændingsbeskyttelse type 3

Netstøjfilter med overspændingsbeskyttelse  

Produktrækker for netstøjfilter med overspændingsbeskyttelse

Netstøjfiltre med integreret overspændingsbeskyttelse type 3 overtager to opgaver: De absorberer transiente overspændinger og begrænser derudover højfrekvente støjspændinger.

Netstøjfiltre med overspændingsbeskyttelse fås i forskellige konstruktioner:

 

Bæreskinnemodul SFP-TRAB

  • Potentialfri fjernmeldekontakt
  • Optisk statusvisning
  • Til montering på bæreskinner
  • 120 V-varianter også til eksplosionsfarlige områder

Rækkeklemme TERMITRAB

  • Med fjederkrafttilslutning
  • Beskyttelse af 2 ledere med fælles referencepotentiale
  • til 24 V-netsystemer
  • Til montering på bæreskinner

Netstøjfilter

Netstøjfilter / støjfilterkondensatorer  

Netstøjfiltre og støjfilterkondensatorer til montering på bæreskinne.

Som rene netstøjfiltre kommer produkter med integreret filterkobling på tale. De beskytter både mod symmetriske og asymmetriske fejltyper.

  • FILTRAB: Udviklet til maksimal mærkestrøm – alt efter type – fra 1 til 10 A og monterbar på bæreskinne.

Hvis asymmetrisk beskyttelse er nok, er rækkeklemmer med integrerede støjfilterkondensatorer velegnede.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse og netstøjfilter