Universelle moduler

Universelle moduler

Entydig tildeling

Hvert tilslutningspunkt passer – ved overførsel af tilslutningsstik med mange poler til enkeltledere.

Tilbage til Systemkabling til kontrollere

Kategorier

  • Produktliste universelle moduler
    Universelle moduler

    Universelle overgangsmoduler, kompakt bygget, konverterer tilslutningsstik med højt polantal til forskellige tilslutningsklemmer.

Søg i Universelle moduler

Vis alle produkter i denne kategori

Pålidelig signaloverførsel til automatisering: De universelle overgangsmoduler kobler tilslutningsstik 1:1 til skrue-, Push-in eller fjederkraftklemmer – til IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN-skinne eller RJ45. Med universelle kabler opnår du hurtig og fejltilslutningssikker fortrådning.

Dine fordele

  • Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
  • Moduler kan defineres præcist, da de mærkes variabelt
  • Kontrolfunktion: Fås også med statusvisning
  • De universelle moduler er en del af COMPLETE line-systemet

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Systemkabling til styringer

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk