Grænsefladekonverter

Grænsefladekonverter

Tilpasse grænseflader

Konverter grænseflader til andre standarder, eller øg støjsikkerheden – vi har den passende løsning til opfyldelse af dine krav.

Tilbage til Konvertere og adskillere

Kategorier

Søg i Grænsefladekonverter

Vis alle produkter i denne kategori

Med konvertere fra PHOENIX CONTACT konverteres forskellige serielle grænseflader protokoltransparent til andre standarder. Med galvaniske skillemoduler undgås farlige udligningsstrømme, og periferiapparater beskyttes effektivt mod transiente indkoblinger.

Dine fordele

  • Tilpasse og forbinde grænseflader ved at anvende konvertere
  • Øget rækkevidde og hastighed på grund af segmentering af netværket
  • Undgå udligningsstrømme takket være førsteklasses galvanisk adskillelse mellem de enkelte segmenter

En komponent – tre funktioner

Konverter til grænsefladetilpasning  

RS-232-konverter til RS-422 og RS-485

Med RS-232-konverteren konverteres RS-232-grænsefladen til følgende formater:

  • RS-422: 4-leder-punkt-til-punkt-drift
  • RS-485: 2-leder-drift, halv duplex
  • RS-485: 4-leder-drift, fuld duplex
  • Overførselshastighed 4,8 kbit/s til 115,2 kbit/s

Ekstra kendetegn:

  • LED-visning af sende- og modtagedata
  • Førsteklasses 3-vejsadskillelse mellem forsyning, RS-232 og RS-422/485 til en sikker afkobling af potentialer med 2 kV
  • Integreret overspændingsbeskyttelse med transientafledning til bæreskinnen

Galvanisk grænsefladeskillemodul

Grænsefladeskillemodul RS-232  

Grænsefladeskillemodul RS-232

Øg RS-232-grænsefladens støjimmunitet. Med den effektive 3-vejsadskillelse bliver en jordpotentialfri og støjsikker grænseflade tilgængelig.

Det giver dig væsentlige fordele:

  • Førsteklasses 3-vejsadskillelse mellem forsyning, RS-232 og RS-232 til en sikker afkobling af potentialer med 2 kV
  • Til alle overførselshastigheder op til 115,2 kbit/s
  • Overførsel af datakanalerne til udgående (TxD) og indgående data (RxD) samt af styreledningerne RTS (Request to send) og CTS (Clear to send)
  • Visning af aktiv dataoverførsel ved hjælp af adskilte dataindikatorer til sende- og modtagekanal

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk