Intelligente switches

Intelligente switches

Intelligent, men samtidig nem at betjene

Intelligente ​switches​ er lige så nemme at benytte som unmanaged switches​ og har samme fordele som en ​managed switch​.

Tilbage til Ethernet switches

Kategorier

Søg i Intelligente switches

Vis alle produkter i denne kategori

Intelligente ​switches​ lukker gabet mellem enkle unmanaged switches og konfigurerbare samt diagnoseegnede managed switches​. Med dem har du overskuelige konfigurations- og overvågningsmuligheder med kun lidt eller slet intet konfigurationsarbejde​.

Dine fordele

  • ​Hærdning af maskinnetværket uden at skulle konfigurere takket være drift i unmanaged mode
  • Fleksible konfigurationsmuligheder over Smart-Modes, konfigurationshukommelse, SNMP eller Command Line Interface (CLI)
  • Diagnosefunktioner til hurtig lokalisering og afhjælpning af netværksfejl
  • Multicast-filter beskytter maskinens netværk mod unødig datatrafik (IGMP-Snooping/Querier)

Intelligente switches til robuste og diagnoseegnede maskinnetværk

FL Switch 2005 og FL SWITCH 2008 på bæreskinnen  

Intelligente switches øger driftssikkerheden i maskinnetværk og minimerer omfanget af stilstandstid

I maskinnetværk anvendes i dag ofte unmanaged switches. ​Disse switches​​ giver dog ikke mulighed for automatisk fejlregistrering og –afhjælpning. Med de​ intelligente switches​ 2000 og 2100 fra ​Phoenix Contact​ har du konfigurations- og overvågningsmuligheder til maskinnetværk, som lever op til de respektive krav, samtidig med at betjeningen er enkel​. De prisbillige switches​ reducerer databelastningen i netværket ved hjælp af multicast-filtre. Redundansmekanismer muliggør en stabil kommunikation, også hvis loops skulle blive forkert forbundet, eller hvis enheder skulle svigte​. Disse funktioner er allerede tilgængelige i unmanaged mode. Konfiguration​ er derfor ikke nødvendig​.
Flere funktioner indstilles helt enkelt via ​SD-kort eller pr. Smart-Mode-knap på selve enheden.


Yderligere information