Installationsklemmer

Den bedste løsning til bygningsteknik

Den bedste løsning til bygningsteknik

Med installationsklemmerne sammensættes installationsfordeling hurtigt og pladsbesparende.

Tilbage til Fjederkrafttilslutning

Kategorier

Søg i Installationsklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Til fortrådning i installationsfladfordelerne er de særligt små installationsklemmer fra Phoenix Contact en passende løsning.

Dine fordele

  • Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
  • Fuld fleksibilitet – alle installationsklemmer fra forskellige tilslutningsteknikker kan kombineres indbyrdes
  • Isoleringsprøvning uden frakobling af nullederen – takket være spærreventil
  • Beskyttelse mod ufrivillig aktivering, da spærreventilen kan låses i slutpositionen
  • Enkel montering af klemmer uden afmontering af nulledersamleskinne

Specielle krav

Installationsklemme  

Klemmer tilpasset installationsteknikken

Installationsklemmer fra Phoenix Contact er afpasset efter dine krav til installationsteknikken.

  • Fortrådnings- og tilslutningskravene til installationsfordelerne i offentlige bygninger i henhold til VDE 0100/0108
  • Krav til adskillelse af enkeltstrømkreds i henhold til VDE 0100/718

Det betyder følgende:

  • Entydigt identificerbare strømkredse
  • Mulighed for isoleringsprøvning uden frakobling af nullederen

Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11