Tilbage til oversigten

Overblik over fordele

Hurtig og sikker nullederadskillelse

Klemme med nullederadskillelse  

Pålidelig nullederadskillelse

Alle nullederskilleklemmer fra Phoenix Contact er forsynet med et robust skrueløst skillestykke.

Kontaktgaflen glider ned på samleskinnen, når der åbnes med en standardskruetrækker. Skillestykket kan genkendes entydigt i alle positioner.

Ekstra beskyttelse mod utilsigtet betjening gennem:

  • Fastlåsning af skydekontakten i slutpositionerne
  • Valgfrit koblingsspærrer

Enkle prøvemuligheder

Klemme med prøvestik i et tilslutningspunkt  

Testmulighed ved alle tilslutningspunkter

Et omfattende program af testtilbehør – det er også en del af CLIPLINE complete.

Alle prøvestik og -adaptere kontakterer i funktionsskakten.

Entydig mærkning

Klemmer med mærkning  

Mærkning på store flader er mulig ved hvert enkelt tilslutningspunkt

Den omfattende og entydige mærkning er en forudsætning for en sikker og tidsbesparende installation.

Du kan mærke hvert tilslutningspunkt for installationsklemmerne fra Phoenix Contact entydigt. De er let genkendelige ved enhver klemmeposition i installationsfordeleren.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Overblik over fordele