Installationsteknik

Installationsteknik

Bekvem og fieldorienteret

Kabler, stik og værktøj til enkel og hurtig installation.

Tilbage til Fieldbus-kommunikation

Kategorier

  • Kobber-installationsteknik
    Kobber-installationsteknik

    Et bredt produktprogram bestående af kobber-installationsmateriale: kabler, værktøj og tilslutningsfordeler.

  • Lyntilslutningsstik
    Lyntilslutningsstik

    Omfattende produktprogram til komfortabel kabeltilsutning med D-SUB-lyntilslutningsstik.

Søg i Installationsteknik

Vis alle produkter i denne kategori

Installationsteknikken fra Phoenix Contact giver dig alle nødvendige kabler, stik og værktøj for at kunne realisere industrikompatible fieldbusnetværk i lysleder og kobber. Som følge af høje datamængder, tiltagende EMC-forstyrrelser og en høj grad af rumlig udvidelse vinder lyslederteknikken stadig mere indpas. Produktprogrammet til en pålidelig og hurtig kobberkabling omfatter det enkle kabel som meterware, færdigkonfektionerede kabler med stik samt forskellige væggennemføringer. Alt efter anvendelsessituationen fås produkter såvel til styreskabet som til den direkte fieldinstallation med høj kapslingsklasse.

Dine fordele

  • Afstemt installationssystem til enheder i styreskabet samt til fieldkomponenter med høj kapslingsklasse
  • Enkel konfektionering af lyslederkabel i felten
  • Færdigkonfektionerede og gennemprøvede kabler for en hurtig og fejlfri installation

SUBCON-stik med M12-tilslutning og IP65

Fieldbusstik med D-SUB- og M 12-grænseflade anvendes som adapter mellem det indvendige og udvendige område  

Fieldbusstik med D-SUB- og M12-grænseflade anvendes som adapter mellem det indvendige og udvendige område.

Fieldbusstikkene til PROFIBUS og CANopen® forener D-SUB-tilslutningen, som er almindelig ved IP 20, med M 12-stikforbinderen, som forlængst er slået igennem ved IP 65-moduler.

Med forskellige kabelindgange kan M 12-lyntilslutningsstikkene anvendes i mange sammenhænge. Det nye fuldstøbte kabinet giver den højst mulige mekaniske beskyttelse med en lav vægt. Derfor kan produkterne anvendes ideelt i applikationer med stærke vibrationer uden at dyre moduler udsættes for fare.

SPEEDCON-M 12 tilslutningen muliggør en fejlfri låsning med kun en drejning. På denne måde bliver færdige komponenter hurtigt indbygget.

Lyntilslutning-SUBCON-stik specielt til PROFIBUS-deltagere

90° PROFIBUS-tilslutningsstik  

90° PROFIBUS-tilslutningsstik

Specielt til anvendelse i PROFIBUS-systemer har vi designet lyntilslutningsstik i forskellige varianter. Med disse kan du hurtigt og komfortabelt tilslutte ankommende og videreførende buskabler. Produktprogrammet indeholder lyntilslutningsstik til enhver PROFIBUS-applikation:

  • 35° og 90° vinklet kabelindføring
  • aksial kabelindføring
  • yderligere programmeringsgrænseflade
  • integrerede afslutningsmodstande, der kan kobles

Stikkene kan både anvendes til PROFIBUS-kabler med massive og med fleksible kobberledere. Afslutningsmodstanden er allerede integreret i alle udgaver. Sæt tilslutningsmodstanden bekvemt i drift udefra med en skydekontakt.

Universal-SUBCON-stik til alle krav

Lyntilslutningsstik fra SUBCON-familien  

Lyntilslutningsstik fra SUBCON-familien

Forbliv fleksibel. Med de universielle stik fra SUBCON-familien er du ikke bundet til et bestemt system. Selv til selvudviklede protokoller får du en komfortabel forbindelse uden at skulle lodde eller crimpe.

Phoenix Contact tilbyder varianter med 9, 15 eller 25 kontakter til alle gængse grænseflader såsom RS-232/422/485, TTY og mange flere.

Kobberværktøj: Enkel konfektionering af Profibus-kabel

Kabelkonfektionering med lynafisoleringsværktøj  

Kabelkonfektionering med lynafisoleringsværktøj

Minimalt ressourceforbrug. Profibus-kablet konfektioneres med lynafisoleringsværktøjet PSM-STRIP-FC/PROFIB. Med et enkelt værktøj klarer du to arbejdstrin:

  • Kabel og enkeltledere afisoleres og lægges ind i stikket.
  • Luk stikkets kapslingslåg – færdig

Lyslederværktøj: værktøjskuffert – enkel tilslutning på stedet

Værktøjskuffert PSM-HCS-KONFTOOL  

Værktøjskuffert PSM-HCS-KONFTOOL

Det praktiske valg. Alt værktøj og alle stik til den praksisorienterede konfektionering ligger klar til brug. I værktøjskufferten PSM-HCS-KONFTOOL finder du hele værktøjssortimentet. Du er perfekt udrustet til alle arbejdstrin:

  • Afisoleringen af fiber: afisoleringstang, fiberstripper, aramidgarnsaks
  • Påsættelse og fastskruning af stikdelene
  • Ridsning og brud af fiberet på stikkets front: værktøj til ridsning

Med dette nye patenterede værktøj til fiberridsning bortfalder alle tidsrøvende arbejdsgange såsom crimpning, klæbning og polering.

Lyslederkabel og -stik

Lyslederkabel  

Lyslederkabel

Fiberoptisk kabel supplerer lyslederprogrammet, så der fås et komplet overførselssystem. Afhængigt af den nødvendige rækkevidde vælger du mellem polymer- HCS- (Hard Clad Silica) eller glasfiber-teknologi.

Phoenix Contact tilbyder specialudviklede kabelvarianter til forskellige anvendelses- og omgivelsesbetingelser:

  • Færdigkonfektionerede lyslederkabler med frit valgbare stikkombinationer
  • Lyslederkabel som metervare
  • Færdigkonfektionerede patchkabler til hurtig integrering af lysledermoduler i eksisterende lysledernetværk

Patchkablerne tilbyder vi i længderne en, to og fem meter som single- og multimode-lysleder.

Stik:

Konfektionér selv et stiksæt til HCS- og polymerfiber hurtigt og enkelt på stedet. Alt efter din enheds tilslutning kan du vælge mellem stiktyperne FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- og SC-Duplex.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk