Installationssystemer

Installationssystemer

Hurtig og enkel distribution af energi

Sikker ledningstilslutning med få arbejdstrin og uden specialværktøj – med installationssystemerne.

Tilbage til Tilslutningsstik

Kategorier

Søg i Installationssystemer

Vis alle produkter i denne kategori

Tilslut ledninger hurtigt, nemt og uden specialværktøj: med installationssystemerne IPD og QPD fra Phoenix Contact. Alt efter anvendelse kan du vælge mellem enkel ledningsforbindelse, energifordeling eller komponenttilslutning. Takket være den komfortable Push-in tilslutning og den hurtige IDC-skæretilslutning QUICKON kan du spare op til 80 % kablingstid.

Dine fordele

  • Op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Fleksibel organisering af energifordelingen via faste og stikbare varianter
  • Høj grad af pålidelighed gennem robuste kasser op til kapslingsklasse IP68/IP69K, med slagfasthed IK07
  • Gennemgående beskyttet elektronik, da kasserne ikke engang behøver at blive åbnet ved tilføringstilslutning.

Væggennemføringer IPD med Push-in tilslutning

Automatiseret fortrådning i lampen med IPD

Automatiseret fortrådning i lampen med IPD

Med IPD (Installation Power ​Distribution​) får du en komponenttilslutning i kapslingsklasse IP67, som kan tåle barske vilkår og råder over en Push-in tilslutningsteknik, som klarer sig uden tilslutningsstik. Ledningstilslutningen kan foretages med anvendelse af fortrådningsrobotter på apparatsiden og af 3- og 5-polede ledninger op til 2,5 mm² på feltsiden. IPD er baseret på gængse industristandarder og er ideel til anvendelse udendørs og i vådområder.

Installationssystem QPD med QUICKON-tilslutning

Installationssystem OPD

Installationssystem OPD

En industriegnet energifordeling behøver ikke at være tidskrævende og kompliceret. Det er det robuste IP68/69K-installationssystem til en effekt op til 690 V / 40 A et godt eksempel på. Takket være den velkendte IDC-skæretilslutning QUICKON tilsluttes ledninger op til 5 x 6,0 mm² uden afisolering og uden specialværktøj nemt og hurtigt. Du kan vælge mellem faste og stikbare tilslutninger og således opbygge fleksible distributionsløsninger. Apparattilslutninger kan også realiseres nemt, uden at apparatet skal åbnes. Således forbliver den sarte elektronik beskyttet mod miljøpåvirkninger.

Programoversigt QPD

Programoversigt QPD  

Programoversigt QPD

(1) Væggennemføringer
Væggennemføringerne er kabelforskruninger, som tilsluttes udefra. Så behøver komponenter ikke længere at blive åbnet for at tilslutte ledninger. På den måde sikres producentens specifikke kapslingsklasse.

(2) Ledningsforbinder
Ledningsforbinderen er velegnet til ledningsforlængelse eller reparation. Kombineret med tilslutningsstik kan ledningsforbinderen benyttes som fleksibel koblingsforbindelse.

(3) Tilslutningsstik
Tilslutningsstikket med forilende PE-kontakt er særligt velegnet til hurtig komponentudskiftning - i servicetilfælde eller ved installationer med færdigkonfektionerede ledninger. Det er kodet mod fejltilslutning.

(4) T-fordeler
Ved hjælp af den kompakte T-fordeler kan der på en nem måde installeres en stikledning til forbrugere. 

(5) H-fordeler
H-fordeleren er en kompakt og robust tilslutningsdåse, der er hurtig at tilslutte. De fire tilslutninger er parallelt forbundet med hinanden, hvilket yderligere gør det muligt at anvende dem som stjernefordelere.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Industriel elektroinstallation med QPD

Installationsløsningen i omfattende industrianlæg.


Installationssystem QPD

Hurtig og enkel konfektionering

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk