Tilbage til oversigten

Inline ECO-klemmer: automatiser nemt og økonomisk uden parametrering

Enkel og økonomisk automatisering med Inline Eco-klemmer

Med Inline ECO-I/O-klemmer løses automatiseringsopgaver nemt og økonomisk. Efter mottoet - en klemme, en funktion - findes altid den passende funktion til automatiseringsopgaven i rækken af Inline ECO-klemmer. Speciel parametrering af klemmerne er ikke nødvendigt. Med anvendelsen af den sikre I/O-klemme Inline ECO Safe gøres applikationen sikker – helt uden ekstra software.

Central løsning til funktionel sikkerhed i kompakte maskiner

Inline ECO-station med sikre I/O-klemmer  

En enkel, central Safety-automatiseringsløsnings topologi

Den sikre I/O-klemme integreres ved blot at tilslutte i Inline-I/O-stationen. Digitale udgangsklemmer med godkendelse til den sikkerhedsorienterede segmentkreds monteres så til højre for den sikre I/O-klemme. Ved betjening af en sensor, f.eks. NØDSTOP, frakobles aktuatorspændingsforsyningen til de monterede udgangsmoduler sikkerhedskorrekt. Op til to sensorkredse med 2 kanaler kan tilsluttes til en sikker I/O-klemme. Alle status- og fejlmeldinger ledes videre til standardstyringen.


Tilbage til oversigten
Software
Inline i brug
Yderligere produktinformation

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk