Inline - Sikre I/O'er

Sikkerhed i automatiseringen

Sikkerhed i automatiseringen

Fleksibilitet og pålidelighed i sikre applikationer.

Tilbage til Inline - det modulære I/O-system

Kategorier

Søg i Inline - Sikre I/O'er

Vis alle produkter i denne kategori

Inline giver dig valget: Realiser helt enkle løsninger for funktionel sikkerhed med Inline ECO Safe-klemmen eller komplekse sikkerhedsløsninger med SafetyBridge Technology eller PROFIsafe.

Dine fordele

  • Enkel realisering af decentrale sikkerhedsløsninger takket være SafetyBridge Technology
  • Enkel Safety-integrering uden omstændelig parametrering
  • Fleksibel brug takket være kompatibilitet med alle gængse bussystemer
  • Nem konfiguration med SAFECONF-softwaren

Sikre I/O'er til alle almindelige bussystemer

Inline Safety-modulerne kan fordeles vilkårligt i netværket  

Inline Safety-modulerne kan fordeles vilkårligt i netværket

Også vores sikkerhedsorienterede I/O-klemmer understreger Inline-I/O-systemets fleksibilitet. Alt efter buskobler og sikkerhedsstyring arbejder I/O-klemmerne med PROFIsafe i PROFINET- og PROFIBUS-systemer eller i INTERBUS-safety-applikationer.

Til det har vi digitale ind- og udgangsmoduler samt relæmoduler. Med disse produkter opfyldes høje sikkerhedskrav op til:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

 

Sikkerhed uden sikkerhedsstyring
Vil du integrere funktionel sikkerhed netværksuafhængigt og uden ekstra sikkerhedsstyring? Så skal du vælge sikre I/O'er med SafetyBridge-teknologi.

Det smarte: Fordel de gule, sikre I/O'er efter behov i anlægget. Modulerne arbejder centralt eller decentralt under en standardkontroller.

SafetyBridge Technology – med sikkerhed meget fleksibel

Topologi til SafetyBridge Technology-princippet  

Princip for SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology betyder, at ind- og udgangsmoduler udveksler sikkerhedstilpassede signaler mellem hinanden. Da modulerne selv bearbejder sikkerhedsfunktionerne, benytter de standardstyringen og netværket som transportmiddel.

Uden sikkerhedsstyring eller sikkert fieldbussystem er det en økonomisk løsning til funktionel sikkerhed i standardapplikationer.

De sikre I/O-moduler med SafetyBridge Technology opfylder her alle sikkerhedskrav helt op til sikkerhedsintegritetsniveau 3 eller PL e.

To sikkerhedsrelæer i en sikker I/O-klemme

Sikker I/O-klemme Inline ECO Safe  

Sikker I/O-klemme Inline ECO Safe med funktionen af to sikkerhedsrelæer

Med den sikre I/O-klemme Inline ECO Safe frakobles monterede standardudgangsklemmer sikkert. Sikkerhedsløsningen bliver transparent, da alle status- og fejlmeldinger ledes videre til standardstyringen. På den måde kan sikkerhedsbetingede stilstandstider reduceres.

Den sikre I/O-klemme integreres ved blot at tilslutte i Inline-I/O-stationen. Standardudgangsklemmerne monteres så til højre for den sikre I/O-klemme.

Ved betjening af en sensor, f.eks. nødstop, frakobles aktuatorspændingsforsyningen til de monterede standardudgangsklemmer sikkerhedskorrekt. Op til to sensorkredse med to kanaler kan tilsluttes til en sikker I/O-klemme. Hvis der kræves flere sensorkredse i applikationen, kan der integeres flere sikre I/O-klemmer.

Afhængigt af de anvendte sensorer og aktuatorer er det muligt at omsætte sikkerhedsfunktioner op til SILCL 3 og P e.

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer