Tilbage til oversigten

Inline: registrer og bearbejd fleksible data

Registrer og bearbejd data fleksibelt og præcist

Inline I/O-systemet har et stort sortiment af analog- og funktionsklemmer. Her strækker spektret sig fra den enkle analogværdiregistrering til den effektive energimåleklemme. Brug denne I/O-klemmes alsidige parametreringsmuligheder, og tilpas funktionaliteten til applikationen.

Alsidig måleværdiregistrering i anlægsdele

Eksempel på måleværdiregistrering i anlægsdele  

Eksempel på måleværdiregistrering i anlægsdele

Installer Inline-funktionsklemmerne så fleksibelt, som applikationen kræver det. Med analoge indgangsklemmer registreres gennemstrømningsmængder, tryk eller vægt økonomisk eller meget præcist. Emnernes positioner bestemmes med en inkrementalværdigiver-indgangsklemme, eller valgfrit som absolut position ved hjælp af en klemme til bearbejdning af SSI-givere. Analyser energiforbruget med en Inline-effektmåleklemme, og spar energiomkostninger ved at optimere applikationen.