Inline - det modulære I/O-system

Inline for maksimal fleksibilitet

Maksimal fleksibilitet

Realiser din helt egen individuelle I/O-løsning.

Tilbage til I/O-systemer til styretavlen (IP20)

Kategorier

Søg i Inline - det modulære I/O-system

Vis alle produkter i denne kategori

Inline er det fleksible allroundmodul til styreskabet. Blandt et stort udvalg af I/O'er og funktionsklemmer til alle gængse fieldbussystemer og Ethernet netværk kan du sammensætte dine automatiseringsfunktioner helt individuelt.

Dine fordele

  • Maksimal grad af fleksibilitet takket være stort udvalg af I/O-klemmer, funktionsklemmer, buskoblere og kontrollere
  • I/O-klemmernes smalle bredde og nøjagtige kanalantal sparer plads i styreskabet
  • Internationale godkendelser, safety- og Ex-i moduler muliggør et bredt anvendelsesområde
  • Lokalbusudvidelse helt ud i periferien uden ekstra busterminal takket være forgreningsklemme

Inline – Allroundmodulet til styreskabet

I/O-Systemet Inline med sine fordele

I/O-systemet Inline med alle sine fordele

1

Diagnose-LED'er til netværk og lokalbus

2Netværks- eller bustilslutning
3Enkel skærmtilslutning - Gennem den integrerede skærmtilslutning på klemmen kan du nemt tilslutte skærmede ledninger uden yderligere tilbehør
4Farvemærkning af tilslutningspunkterne letter fortrådningen
5

Enkel håndtering

  • Status- og diagnose-LED'er
  • Farvekode, som gør det nemt at skelne mellem I/O-features
  • Tilslutningspunkter med entydig nummerering
6På grund af den målrettede segmentering får du en højere anlægssikkerhed gennem uafhængigt sikrede og separat koblede stationssegmenter
7Mærk klemmer, ledere, kabler og enheder hurtigt og nemt med printersystemet MARKING system

Kontroller, buskobler eller I/O'er – maksimal grad af fleksibilitet og alsidighed

Hvad enten det er med Phoenix Contact-kontroller eller i andre gængse netværk: Inline tilfører din automatisering en maksimal grad af fleksibilitet og alsidighed.

Inline-kontrollere kan med diverse forskellige I/O-klemmer nemt udvides og har en integreret webserver. Buskobleren integrerer Inline i gængse fieldbussystemer og Ethernet netværk. Med sikre I/O-klemmer realiserer du løsninger til funktionel sikkerhed, og funktionsklemmer giver dig frihed med diverse forskellige automatiseringskrav.

Inline-kontroller, buskobler, sikre I/Oer og I/Oer med diverse funktioner

Inline-kontroller, buskobler, sikre I/O'er og I/O'er med diverse funktioner

En I/O-klemme, en funktion

Uddrag produktprogram Inline ECO I/O-klemmer  

De nye Inline ECO I/O-klemmer

Med de nye Inline ECO I/O-klemmer løses automatiseringsopgaver nemt og økonomisk. Efter mottoet en klemme, en funktion findes den passende funktion til automatiseringsopgaven altid i rækken af nye Inline ECO klemmer. Speciel parametrering af klemmen er ikke nødvendigt. Sørg for at sikre applikationen nemt og uden ekstra software ved at anvende den sikre klemme Inline ECO Safe. Alle Inline ECO klemmer kan naturligvis også kombineres med alle Inline busterminaler og standardklemmer.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk