Tilbage til oversigten

Dine fordele detaljeret

Enkelt håndtering ned i detaljen

Fortrådning med push-in-tilslutningsteknik  

Enkel fortrådning - takket være Push-in-tilslutningsteknikken

Nem fortrådning

takket være Push-in-tilslutningsteknikken. Den giver dig hurtig fortrådning uden værktøj.

For at løsne lederen trykkes på låsetasten med en skruetrækker eller en kuglepen.

Potentialeudligning med stikbare broer  

Enkel potentialeudligning med stikbare broer.

Enkel potentialefordeling

med stikbare broer til rækkeklemmesortimentet CLIPLINE complete. Vend tilbage til allerede disponibelt tilbehør.

Sammen med push-in-tilslutningsteknikken har du fordel af en effektiv fortrådning.

Nem udvidelse til tidsrelæ

Tidsmodul fra Phoenix Contact  

Udvidelse af et relæmodul til tidsrelæ

Det multifunktionelle stikbare tidsmodul til 24 v er beregnet til udvidelse af et relæmodul til et tidsrelæ. Soklerne RIF-1 til RIF-4 kan udstyres med dette modul.

I et tidsinterval fra 0,5 sekunder til 100 minutter kan der vælges blandt tre tidsfunktioner.

Komplet produktfamilie

Overblik over RIF-0 til RIF-4  

Overblik over produktfamilien

Der kan kobles strømme op til 16 A. Fra koblingsrelæ til små kontaktorer; Produktfamilien stiller et passende relæ til rådighed for hver applikation..

Udnyt det ensartede og universelle system.

Pålideligt system

Stikbart relæ for høj rådighedstid  

Stikbare relæer kan skiftes hurtigt

Få udbytte af den høje rådighedstid gennem stikbare relæer og funktionsmoduler.

Ved service kan relæerne hurtigt udskiftes. Derved garanteres en lang maskin- og anlægslevetid.

Modulært relæsystem - med den største fleksibilitet og omkostningseffektivitet

Beslut dig for, om du vil sammensætte RIFLINE complet individuelt, eller om du vil bestille den færdig monteret som komplet modul.

I det modulære byggeklodssystem kan samtlige komponenter bestilles enkeltvist efter anvendelsesformål. Det indeholder også relæer, som står til rådighed for mange spændinger og applikationer.


Tilbage til oversigten
Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11