Tilbage til oversigten

Applikationen im Überblick

Koblingsrelæ mellem kontroller og felt

Applikationseksempel koblingsrelæ  

Koblingsrelæ

Relæmodulerne RIF-0 og RIF-1 anvendes især til at koble signaler mellem kontroller og felt.

I denne ramme bliver effekter forstærket, spændinger tilpasses, eller signaler galvanisk adskilt.

Relæ til signalmultiplikation

Applikationseksempel signalmultiplikation  

Signalmultiplikation

Især relæmodulerne RIF-2 egner sig til applikationer, hvor der kræves et højt antal kontakter.

Parallelt med forskellige belastninger kan der indkobles et retursignal til kontroller

Effektrelæ indtil små kontaktorer

Applikationseksempel effektrelæ  

Effektrelæ i små kontaktorapplikationer

Relæmodul RIF-4 kan indsættes i små kontaktorer pga. den høje brydeeffekt.

  • Servicevenlig pga. stikbarhed
  • Statusvisning pga. statuslampe
  • Lave omkostninger
  • Hurtig installation via overkobling og PT-tilslutning

Tilbage til oversigten
Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11