Maskinlamper

Maskinlamper

Alsidige produkter giver optimal belysning

Find den passende LED-maskinlampe i det omfattende produktprogram fra Phoenix Contact.

Tilbage til Belysning og signalering

Kategorier

Søg i Maskinlamper

Vis alle produkter i denne kategori

De robuste PLD-maskinlamper (Phoenix Contact Lighting Devices) sætter standarden for effektiv belysning af industrielle anlæg: Med LED-teknik, blændfrit lys, diverse styringsmuligheder, seriekobling samt M12 kabling.

Dine fordele

  • 24 V forsyningen gør vedligeholdelse lettere og øger sikkerheden
  • Fleksibel montering takket være forskellige konstruktioner og tilbehør
  • Installer hurtigt og spar komponenter vha. M12 kabling
  • Svingbarhed sikrer optimal oplysning
  • Kan også anvendes i værktøjsmaskiner takket være modstandsdygtighed over for køle- og smøremidler
  • Intet vedligeholdelsesarbejde og ingen udskiftning af lamper takket være lang LED-levetid

Begrænset plads, meget lys

Maskinlamper i 100-klassen i smal konstruktion  

Maskinlamper i 100-klassen

PLD-maskinlamperne i 100-klassen udmærker sig med deres meget smalle konstruktion. De kan således på ideel vis integreres i maskinen, også ved trange pladsforhold.

Lampernes svingbarhed giver desuden en særligt god belysning ved små eller mellemstore afstande til den belyste flade.

Høj grad af belysning til enhver anvendelse

Maskinlamper i 200-klassen  

Maskinlamper i 200-klassen med en diameter på 40 mm

Til mellemstore eller store afstande til målfladen (ca. 1,5 m), eller hvis applikationen behøver mere belysning, er lamper i 200-klassen det rigtige valg.

Du får de højeffektive lamper fra 200-klassen med en diameter på 40 mm med to forskellige strålevinkler (40° og 85°) og hver i fire længder (190 mm - 715 mm).

M12 tilslutningsstikket og muligheden for seriekobling letter monteringen og fortrådningen.

Hurtig omstilling til LED-teknik

Maskinlamper i 200-klassen med en diameter på 70 mm  

Maskinlamper i 200-klassen med en diameter på 70 mm

Eksisterende rørlamper kan hurtigt og nemt erstattes med maskinlamper fra 200-klassen med en diameter på 70 mm (retrofit). Eksisterende montageclips behøver du ikke udskifte i denne sammenhæng.

Der kan vælges mellem fem længdevarianter fra 370 mm til 1070 mm.

Lys optimalt beskyttet

PLD-maskinlampe i kapslingklasse IP69  

Maskinlampe til formål med høje krav til kapslingsklasse

I maskin- og anlægstyper, som stiller maksimumkrav til kapslingsklassen i de monterede komponenter, er denne variant i 200-klassen med kapslingsklasse IP69 den rigtige løsning.

På grund af den smalle strålingsvinkel egner lampen sig særligt til belysning af mindre områder.

LED – ren effektivitet til maskinbelysningen

Innovativ LED-teknologi øger maskinlampens effektivitet  

PLD-maskinlamper har LED'er af særligt høj kvalitet

Lang levetid, god økonomi og særligt kompakt – udnyt fordelene ved den moderne LED-teknik i dit anlæg nu.

PLD-maskinlamperne er udstyret med LED'er af særligt høj kvalitet, så de har en levetid på mindst 65.000 timer. Det sparer tid og penge til vedligehold, samtidig med at energiforbruget er lavt.