Tilbage til oversigten

FL WLAN 5110 og FL WLAN 5100 sammenlignet med hinanden

De nye WLAN-Access-Points FL WLAN 5110 er en videreudvikling af den succesfulde produktserie FL WLAN 5100 og træder i stedet for denne typerække i 2018. De nye FL WLAN 5110 er udstyret med et mere tidssvarende WLAN-kort og kræver nu kun to antennetilslutninger (2x2 MIMO) i stedet for tre som tidligere (3x3 MIMO). Alle andre funktionaliteter, såsom konstruktion og produktmål, svarer til den tidligere generations. Den maksimale datahastighed over WLAN udgør 300 Mbit/s for begge produktvarianter.

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

Produktvarianter

FL WLAN 5100   (2700718)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 eksterne antenner

(Europa og andre lande)

FL WLAN 5110   (1043193)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 eksterne antenner

(Europa og andre lande)
 

FL WLAN 5101   (2701093)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 eksterne antenner

(USA / Canada)

FL WLAN 5111   (1043201)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 eksterne antenner

(USA / Canada)
WLAN operation mode

WLAN Access-Point / Client / Repeater

MIMO 3x3:2
(tre antenner, to streams)

WLAN Access-Point / Client  / Repeater

MIMO 2x2:2
(to antenner, to streams)
Ethernet-porte2x RJ 452x RJ 45
SD-kortslot1x SD-kortslot1x SD-kortslot
Mål
(breddexhøjdexdybde)
40 mm x 109 mm x 109 mm40 mm x 109 mm x 109 mm
Information til målangivelserneHøjde med antennestik, uden antennekabelHøjde med antennestik, uden antennekabel