Industrial WLAN

Industrial WLAN

Trådløst fleksibel

Wireless LAN – standarden til trådløst Ethernet. Brug fordelene ved denne gennemprøvede teknik i industrielle applikationer.

Tilbage til Wireless Ethernet

Kategorier

  • Produktliste Industrial WLAN
    Industrial WLAN

    Komponenter til industrielle WLAN-netværk til integrering af mobile eller udskiftelige automatiseringskomponenter i Ethernet-netværk.

Søg i Industrial WLAN

Vis alle produkter i denne kategori

Den forestående digitalisering i industrien kræver effektive industrielle kommunikationsnetværk. Industrial WLAN er en af nøgleteknologierne og står for et højestemål af effektivitet og pålidelighed. Vi tilbyder de nødvendige produkter, løsninger og services til opbygning af pålidelige, trådløse WLAN-kommunikationsløsninger. Hvad enten du søger en komplet WLAN-infrastruktur fra en producent eller enkelte produkter til integration i eksisterende WLAN-netværk.

Dine fordele

  • Pålidelig trådløs kommunikation ved hjælp af MIMO-antenneteknik og dataoverførselshastigheder op til 300 Mbit/s (brutto)
  • Egnet til Safety-applikationer takket være funktionel sikker dataoverførsel med SafetyBridge eller Profisafe
  • Fleksibel anvendelse: Optimeret til industrielle protokoller som Profinet, EtherNet/IP, Modubus-TCP og andre
  • Hurtig og pålidelig roaming til mobile applikationer
  • Professionel understøttelse ved planlægning og konvertering takket være mange års erfaring

Typisk WLAN-netværkstruktur

Typisk opbygning af et WLAN-netværk

WLAN 5110 – den fleksible WLAN-løsning til styreskabet

WLAN 5110 integreret i styreskabet  

WLAN 5110 integreret i styreskabet

WLAN 5110 er det kompakte WLAN-modul til styreskabet eller montagekassen. Eksterne antennetilslutninger muliggør fleksibel anvendelse af den passende antenne til den pågældende applikation. Retningsantenner kan således bruges til store rækkevidder, rundstråleantenner til afdækning af store områder eller lækkabel-antenner til sporførte elektrohængebaner.

  • Kompakt konstruktion – passende til montagekasser i periferien
  • Cluster Management-teknologi til den centrale konfiguration af alle Access-Points i et WLAN-infrastrukturnetværk
  • To eksterne antennetilslutninger til fleksibel anvendelse af antenner
  • Omfattende komfortfunktioner gør ibrugtagningen og vedligeholdelsen nem

WLAN 1100 og WLAN 2100 – WLAN-løsningen til maskinkonstruktion

WLAN 1100 installeret på styreskabet  

All-in-one-løsningen WLAN 1100

WLAN 1100 og WLAN 2100 er billige WLAN-totalløsninger med integrerede antenner og trådløst modul i kun en enhed. Radiomodulet monteres nemt på maskiner eller automatiserede transportsystemer (AGV'er) ved hjælp af ethulsmontage.

  • Hurtigt og nemt altid med fuld WLAN-modtagelse 
  • To integrerede specialantenner til pålidelig radiokommunikation i industrielle omgivelser.
  • Enkel, hurtig montering takket være ethulsmontage
  • Ekstremt robust hus, stødsikkert iht. IK08
  • Udvidet temperaturområde og kapslingsklasse IP66/68 til trådløs kommunikation i barske omgivelser (kun WLAN 2100)

WLAN EPA – gør moduler hurtigt og nemt WLAN-egnet

Ethernet-portadapteren til anvendelse i periferien  

Ethernet-portadapteren til anvendelse i periferien

Ethernet-portadapteren gør industrielle automatiseringsenheder med Ethernet-tilslutning WLAN-egnede. IP65-kompletløsninger installeres direkte i periferien og forbindes via en M12-Ethernet-ledning med automatiseringsenheden.

  • Kompakt IP65-modul med integreret antenne
  • M12-tilslutninger til Ethernet og spænding
  • Enkel montering i periferien
  • Enkel konfiguration takket være Mode-knap
  • Maksimal datagennemgang: 20 Mbit/s

WLAN-tilbehør og antenner

Antenner passende til vores WLAN-produkter  

Antenner passende til vores WLAN-produkter

En god signalmodtagelse er afgørende for en hurtig og pålidelig trådløs kommunikation. Anvendelse af førsteklasses antenner, som passer til den pågældende applikation, er en væsentlig forudsætning. Vi har det passende antennetilbehør til alle applikationer.

  • Rundstråleantenner til store trådløse områder i alle retninger
  • Retningsantenner til retningsbestemt trådløst område over store afstande
  • Lækkabelantenner til sporførte applikationer, f.eks. elektrohængebaner

Sammenligning af WLAN-produkter

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
Montering

IM styreskab,
IN montagekasse

styreskabe, maskiner osv.

VED styreskabe, maskiner, vægge

WLAN-standarder

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g

Frekvensbånd og kanaler (*afhængigt af land)

2,4 GHz, kanal 1-13*

5 GHz: kanal 36-165*

2,4 GHz, kanal 1-13*

5 GHz: 36-165*

2.4 GHz, kanal 1-11.

5 GHz Client: kanal 36-140

5 GHz Access Point: kanal 36-48

Maks. datahastighed (brutto)

300 Mbit/s

300 Mbit/s

54 Mbit/s

Maks. datagennemgang (netto)

< 90 Mbit/s

> 60 Mbit/s

< 20 Mbit/s

Driftstyper

Access Point, Client, Repeater

Access Point, Client,

2 virtuelle Access Points

Client

(Micro Access Point)

Maksimal sendeeffekt

18 dBm

20 dBm (inkl. antenner)

18 dBm (inkl. antenner)

Antal antenner

1 til 2 (ekstern)

2 (intern)

1 (intern)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Industrial Wireless LAN

Nem og sikker konfigurering af WLAN-netværk.


WLAN-løsningen til maskinkonstruktion

Hurtig realisering af stabil modtager med WLAN 1100.


WLAN 1100

Access Point og antenne i en og samme enhed.

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk