Tilbage til oversigten

Wireless Simulation Tool - planlæg netværk på en nem måde

Værktøjet Wireless Simulation Tool (WST) fra Phoenix Contact er den intelligente løsning for at planlægge WLAN-netværk nemt. På få trin og uden lang indarbejdelsestid modtager du et solidt planlægningsgrundlag for dit radionetværk.        

WST - planlæg kulørt

Wireless Simulation

Planlæg netværk på en nem og hurtig måde - med wireless Smulation Tool

WST-simulationssoftwaren er opstået ud fra praksis til brug i praksis. Planlæg på basis af grundridstegninger, selv hvis objektet stadig ikke er færdigudviklet. Resultatet er en let forståelig grafik i æblefarver: Vejen derhen består af få, enkle trin.

Tilbage til toppen

Start simulationsprojekt

Wireless Simulation Tool  

Upload billedfil, registrer målestok, og fastlæg omgivelser

  • Upload billedfil med grundrids
  • Registrer tegningsmålestok ved at angive en strækning
  • Omgivelsestyper som kontor eller industrihal angiver et sæt målte korrekturfaktorer
Tilbage til toppen

Indtegn simulationsbetingelser

Wireless Simulation Tool  

Indtegn vægge, maskiner eller elevatorer

  • Vælg færdige moduler som vægge, maskiner eller elevatorskakte fra biblioteket og tegn ind i grundrids
Tilbage til toppen

Planlæg intuitivt

Wireless Simulation Tool  

Positioner access points, og simuler i realtid

  • Vælg access points fra bibliotek, placer i grundrids, og start simulation
  • Analyser fieldudvidelsen ved hjælp af de intuitivt forståelige rød-gul-grøn-farver i realtid
Tilbage til toppen

Optimer resultatet

Wireless Simulation Tool  

Placer access points optimalt, så den trådløse dækning forbedres

  • Optimer simulation af trådløse felter ved at ændre eller tilføje access points - resultatet ses straks
Tilbage til toppen

Planlæg endnu nøjagtigere med fuldversionen

Wireless Simulation Tool  

Radiofelter hurtigt og enkelt.

  • Udskrives i fuldversionen med ønsket resultat i forskellige rapporter.
  • Yderligere funktioner som visning af radioceller, fieldstyrke eller redundans
  • Konfiguration af tilbehør som kabler og antenner
Tilbage til toppen