Tilbage til oversigten

Overblik over touch-teknologier

Betjening af en maskine via touchscreen  

Yderst velegnet til industrielle anvendelser

Touch-skærmen er et populært redskab til betjening, som gennem berøring af en speciel overflade fremkalder en reaktion i det system, der skal betjenes. Den berøringsfølsomme overflade er touch-sensoren. Sammen med en touch-kontroller og en software-driver danner disse komponenter den såkaldte touch-skærm. Ud over sin høje grad af funktionalitet og fleksibilitet har touch-skærmen særligt pga. sit ikke-pladskrævende design udviklet sig til den primære betjeningstype i industrielle anvendelser.

Analog-resistiv polyester-touch og projektiv-kapacitiv touch (P-CAP) anvendes i tilsammen mere end 80 procent af alle industrielle anvendelser. Valget af den rigtige touch-skærm er først og fremmest afhængig af to kriterier:

  • Driftsbetingelser: indenfor eller udenfor i forskelligt vejr og sol, mekanisk belastning, kemisk belastning, temperatur, fugtighed, støv, EMC mv.
  • Betjeningstype: Finger, handske eller andre hjælpemidler

Funktionsmåde

Finger berører touchscreen  

Betjening gennem berøring

I modsætning til klassiske indtastningsenheder som mus og tastatur anvendes der ved touch-skærme ikke kun fingre, men også andre hjælpemidler, såsom betjeningspenne. Afhængig af den anvendte teknologi registreres følgende miljøomstændigheder, der bruges til positionsbestemmelse:

  • Haptiske signaler (tryk)
  • Elektrostatiske signaler (ladning)
  • Akustiske signaler (ultralyd)
  • Optiske signaler (infrarøde stråler)
  • Elektromagnestiske signaler (spænding)

 

Signalet bearbejdes af touch-kontrolleren, efter at det er blevet registreret via touch-sensoren. Bagefter videregiver touch-kontrolleren informationen om positionen for berøringen til brugergrænsefladen. For at denne kan bearbejde og fortolke informationen skal der på forhånd være installeret en software-driver.

Software-driveren selv svarer til en mus-emulator. Med andre ord: En berøring af den berøringsfølsomme overflade opfattes som et museklik på samme sted. Analogt til museklikket udløser en kort berøring af touch-skærmen en tilhørende reaktion. Det samme gælder for to berøringer med kort tidsmæssig afstand (dobbeltklik) eller andre funktioner, som f.eks. drag & drop.

Tilbage til toppen

Touch-teknologier

På grund af mange forskellige krav og anvendelser findes der forskellige udførelser. Disse er hovedsageligt baseret på følgende teknologier:

Analog-resistive systemer til registrering af haptiske signaler (tryk)

  • Polyester-touch i 4-leder-, 5-leder- eller 8-leder-udførelse
  • Multi-finger-betjening baseret på 5-leder-udførelse
  • Glas-film-glas-touch (GFG-touch)

Kapacitive systemer til registrering af elektrostatiske signaler (ladning)

  • Overflade-kapacitiv touch
  • Projektiv-kapacitiv touch

Begge touch-teknologier har egenskaber, der under visse brugsbetingelser ikke virker fordelagtige. Til disse specialtilfælde findes der yderligere nogle typer touch-teknologier, som dog ikke ind til videre ikke har været anvendt så meget:

  • SAW = akustiske systemer, der bruger ultralyd til positionsbestemmelse
  • IR-touch = optiske systemer, der bruger infrarøde stråler til positionsbestemmelse

Med udvælgelsesguiden kan du sammenligne de forskellige teknologier og finde det rigtige system til din applikation.

Beskrivelse Sprog
Udvælgelseshjælp [PDF, 28 KB]
Touch-teknologier
Engelsk
Tilbage til toppen

Polyester-touch

Opbygning polyester-touch  

Opbygning af en polyester-touch-skærm

En resistiv touch-skærm består af to polyesterplader, der ligger over hinanden, og som er belagt med halvlederen indiumtinoxid (engelsk: indium tin oxide, ITO). Mellem pladerne er der et luftrum, som er opnået vha. afstandsholdere. Så snart der udøves tryk på den øverste plade, presses denne nedad, og derved rører de to halvlederlag hinanden. Kontakten udløses med en finger eller en anden genstand.

Tilbage til toppen

Projektiv-kapacitiv touch (P-CAP)

Opbygning af projektiv-kapacitiv touch  

Opbygning af en P-CAP-touchskærm

Et gennemsigtigt lag af touch-sensorer, som ligger under dækglasset, projicerer et jævnt elektrisk felt, som strækker sig gennem glasset til brugeren. Ved berøring ændrer det elektriske felt sig. Det er ikke noget problem med tykkere glas og betjening med handsker. Touch-kontrolleren lokaliserer koordinaterne med høj grad af præcision.

Ved design af dækglas er der ikke fastsat nogen grænser for konstruktøren. Hærdet glas er her meget robust og ufølsom over for aggressive midler. Også en multitouch-funktion er i princippet muligt, men dette afhænger af det anvendte operativsystem.

Tilbage til toppen

Glas-film-glas-touch (GFG)

Opbygning af glas-film-glas-touch  

Opbygning af en GFG-touchskærm

GFG-touch forener den velkendte og trykbaserede analog-resistive touch-teknologi med glasdesign af høj kvalitet. Overfladen er her ikke nogen polyesterfolie, men en tynd og modstandsdygtig glasskive. Glaslaget fungerer også som dampspærre mod indtrængende fugt. Dermed er GFG-touch særligt velegnet til barske omgivelser.

Betjening sker med fingre, handsker, penne og andre genstande, der ikke forårsager skader.

Tilbage til toppen