Tilbage til oversigten

Maks. effekt for din visualisering - med Visu+

Større anlæg, hurtigere taktning, kortere produktcyklusser - tendenserne inden for automatisering kræver effektsstærke grænsefader til betjening og overvågning. Visu+ er den helt rigtige visualiseringssoftware til alle anvendelsesområder inden for overvågning og styring af anlæg. Desuden har den fuld SCADA-funktionalitet og er åben for alle styringsklasser. Visu+ kører på HMI-komponenter eller industri-pc'er.

Med billeder af effektiv overvågning

Overskuelig og effektiv overvågning - takket være en kraftig software med intuitiv betjening

Overskuelig og effektiv overvågning - takket være kraftig software med intuitiv betjening

Med Visu+ udvider du din overvågning med visning af trends eller indstilling af alarmer. Desuden registrerer og protokollerer du driftsdata og kommunikerer med databaser eller ERP-systemer (Enterprise Resource Planning System). Desuden tilbyder softwaren vigtige funktioner til din automatisering:

Enkel håndtering

  • Overskuelig og intuitivt betjent udviklingsoverflade
  • Hurtigt valg af visualiseringselementer med træk-slip-funktionen "Drag & Drop"
  • Omfattende objektbiblioteker, integreret til forskellige brancher

Global adgang

  • Global adgang til maskiner og anlæg takket være web-kapacitet.
  • Data kan hentes på internettet, f.eks. med en mobiltelefon.

Højeste sikkerhed

  • Datakryptering gennem integreret algoritme
  • Password-User-Management overvåger og styrer både lokal og ekstern adgang.

Gennemgående informationsstrøm

  • Enkel tilkobling til eksisterende databaser og integration i ERP-systemer
  • Dokumenteret kvalitet takket være detaljeret lokalisering af enkelte batch

Mangfoldige anvendelsesområder

  • Visu+ kan anvendes på små ARM-platforme samt på serversystemer med flere processorer
  • Visu+ egner sig som komplet SCADA-system for kontrolrummet til Windows-CE-terminalen direkte til maskinen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer