Tilbage til oversigten

Software-PLC: Industri-pc'en forvandles til kontroller

Udnyt den fulde effekt for din industri--pc ved at gøre den til en fuldtgyldig PLC. Med pc-"WORX" RT "BASIC styrer du anlægget i realtid. Og systemet er driftssikkert og stabilt som en klassisk PLC.

Spar omkostninger og styr pålideligt

Software-PLC fra Phoenix Contact er det økonomiske og driftssikre alternativ til klassisk kontroller. Således bliver industri-pc til styrings-, betjenings- og visualiseringsenhed for dit automatiseringsanlæg.

Den fra styresystemet uafhængige stabilitet fra kontrollere opnås via en udvidelse i realtid, som er installeret ved siden af standardstyresystemet. Derved bliver realtidens styreandel, afskærmet fra af Windows-omgivelserne og kører udpræget driftssikkert.

Desuden understøtter software-PLC alle gængse protokoller, såsom PROFINET, INTERBUS eller Modbus og giver maksimal Ethernet-åbenhed. Visualiseringsopgaver behandles hurtigt og nemt takket være den integrerede webserver.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer