Tilbage til oversigten

Factoryline Bluetooth EPA Multipunkt – til Access Point

Factoryline Bluetooth EPA MP Access Point tilbyder alle muligheder for at forbinde fleksibelt, enkelt og sikkert via trådløse Ethernet-baserede automatiseringskomponenter.

Bluetooth gjort enkelt

FL BT EPA MP  

Bluetooth EPA Multipunkt Access Point

FL Bluetooth EPA MP er den universelle enhed til Bluetooth-dataoverførsel. Med ekstern antennetilslutning og IP 65-kabinet kan den bruges i vidt forskellige omgivelser, både som Bluetooth-klient og som en Bluetooth-radiocelles access point til op til syv deltagere. Typisk for Bluetooth: Ethernet-kommunikationen er protokoltransparent. Det betyder, at forskellige protokoltyper som PROFINET, Modbus-TCP eller Ethernet/IP overføres uden problemer.

  • Ethernet-adgangspunkt til maksimalt syv Bluetooth-deltagere som vejesystemer, stregkodescanner eller pc'er.
  • Enkel ibrugtagning med Mode-knappen, dynamisk web-interface eller ISS-script.
  • Tilslutning af WLAN-frekvenser (Black Channel List) til støjfri co-eksistens med WLAN-netværk-
  • Egnet til forskellige antenner
  • Optimeret til PROFINET og PROFIsafe
  • Rækkevidde op til 250 m i det fri   

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer