Kundespecifikke produkter

Kundespecifikke løsninger

Fra forespørgsel til individuelt produkt

Vi leverer nøjagtig det, du brug for. Kontakt os – så udvikler vi en løsning til dig efter mål.

Har vi ikke det rigtige i vores sortiment? Intet problem: Fra en lille tilpasning til den komplette nyudvikling retter serviceteamet fra Phoenix Contact sig efter dine ønsker. Du kan have tillid til os: Vi har den relelvante tekniske knowhow og er absolut fleksible. Trin for trin udvikler vi sammen med dig din indviduelle løsning.

Dine fordele

  • Personlig rådgivning med kun en kontaktperson under hele projektfasen
  • Individuel konceptudarbejdelse til kundens applikation
  • Hurtig, pålidelig afvikling takket være erfarne specialister
  • Store og små serier i professionel kvalitet
  • Levering til tiden takket være nøjagtig planlægning og projektkontrol

Dit applikationskrav

Katalogprodukter  

Produkterne letter installationen for dig

Vi sammensætter varianter af katalogprodukter eller nye produkter efter dine angivelser:

  • Til installationsforenkling
    Pladsen i styreskabet er dyrebar. Sammen med dig kan vi sammensætte et installationskoncept. Nøjagtige løsninger af systemkomponenter kan sørge for lang rådighedstid i din applikation og befrier dig for fremtidige udvidelser.
  • Til eftermontering og modernisering af dit anlæg
    Planlægger du en eftermontering? Vi hjælper dig med moderniseringen af dit automatiseringssystem. Adapterløsninger og systemkabler, der er tilpasset din applikation sørger for fejlfri installation ved minimale stilstandstider.

Fra forespørgsel til produkt

Rådgivningssituation

Vi udvikler skræddersyede løsninger sammen med dig

Vi udvikler dit produkt fra idé til produktionsklar serie. Til det gennemføres følgende projektfaser:

  • Konceptfase
    Vi sammensætter et tilbud inkl. foreløbig tegning til dig på grundlag af din specifikation.
  • Realiseringsfase
    Svarer tilbuddet til dine forventninger? Så omsætter vi din opgave til et standardmæssigt korrekt produkt. Vi sammensætter funktionsbeskrivelser eller prototyper efter ønske.
  • Seriefase
    Når du har godkendt det udviklede, producerer vi dit kundespecifikke produkt iht. certificerede processer. Resultatet er et test produkt, som svarer 100 % til dine forventninger.

 

Din direkte forbindelse til os

Har du et konkret spørgsmål? Så er en kort meddelelse via vores kontaktformular nok. Vi kontakter dig snarest muligt og hjælper dig med ubesvarede spørgsmål. Du får inden for kort tid et tilbud samt et første tegningsudkast.

Du kan regne med os: Også efter din bestilling er vi klar til at hjælpe. I sidste ende afgør du med din godkendelse, hvornår din løsning er færdig.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Systemkabling til styringer

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk