Kundespecifikke elektronikhuse

Kundespecifikke elektronikhuse

Fra ide til skræddersyet løsning

Vi leverer lige præcis det, du har brug for. Dit opkald eller din e-mail er nok – så udvikler vi en løsning til dig efter mål.

Vores hus- og tilslutningsteknikprogram indeholder mange muligheder for udformning af moderne apparater. Fra farvevariant over mærkninger og bearbejdning til kundespecifikke variationer er stort set alt muligt – også komplette nyudviklinger.

Dine fordele:

  • Personlig rådgivning: den samme kontaktperson under hele projektfasen
  • Detaljeret design af dit ønskede koncept
  • Udvikling af det optimale produktionskoncept og produktkvalifikation i det interne laboratorium
  • Certificering af løsningen til din anvendelse
  • Målrettet projektstyring indtil serieproduktionen

Oprettelse af ICS-husendeplader til 3D-print

Oprettelse af ICS-husendeplader til 3D-print

Design individuelle husendeplader i ISC-serien. Til dette formål kan du benytte dig af 3D-print hos PROTIQ til fremstilling af prototypen til den senere serieproduktion.

Serieproduktion af dine valgte prototyper i ICS-serien

Serieproduktion af dine valgte prototyper

Når du har besluttet dig for et design, går din individuelle endeplade til huset ind i en serieproduktion. Vedrørende dette bedes du henvende dig til vores specialistteam.

Tlf.: +49 52 35 / 3-43086
E-mail: housing-modification@phoenixcontact.com

Forskellige farvevarianter

Mekaniske farvevarianter  

Forskellige farvevarianter til individuelle huse

Elektronikhusene kan fremstilles i andre farver end standardfarven grøn, komplet eller som kombination af huselementer i forskellige farver.
Din individuelle firmafarve sørger for størst mulig genkendelsesværdi.

  • Overholdelse af virksomhedens CI-krav  

Mekanisk bearbejdning

Mekanisk bearbejdning  

Mekanisk bearbejdning til eksakte huse

Med nye og moderne fræsemaskiner realiserer vi kundespecifikke udsparinger på hver side af huset. Det betyder for dig, at ekstra fremstillingstrin og den dermed forbundne logistik falder bort. Din lagerbeholdning begrænser sig dermed til de monteringsklare komponenter.

  • Det skræddersyede produkt passer optimalt ind i din applikation
     

Mærkning

Individuel mærkning  

Individuelle mærkninger

Individuel mærkning af huse eller husdele efter kundens angivelser.

  • Tampontryk: ideel til en- eller tofarvet mærkning
  • Silketryk: ved store flader, flerfarvede mærkninger
  • Lasermærkning: særligt egnet til skiftende indhold såsom serienumre

Individuelle værktøjsmodifikationer

Værktøjsmodifikation  

Hurtig og økonomisk produktion

Til større styktal er det ofte mere økonomisk at erstatte den mekaniske efterbearbejdning med en variant i sprøjtestøbningsværktøj. Vi tilbyder at fremstille tilpassede huskomponenter direkte ud fra stamværktøjet.

  • Hurtigere og mere økonomisk produktion 

Nye komponenter

Nye komponenter  

Nye komponenter for mere individualitet

For at foretage tilpasning til din individuelle løsning er det af og til nødvendigt at udskifte enkelte standardhusdele med kundespecifikke udgaver. Vi udvikler husdele efter dine ønsker og sætter dem sammen med de velkendte standardkomponenter.

  • Nøjagtig pasform af produktet til din anvendelse

Kundespecifikke nyudviklinger

Kundespecifikke nye udviklinger  

Kundespecifikke nye udviklinger

Har du specielle krav, og har du brug for en innovativ løsning, der er skræddersyet til dine ønsker? Vi støtter dig med vores knowhow inden for udvikling, produktion og kvalitetssikring, når ønskerne skal realiseres. Fra os får du alle de nødvendige ydelser til dit nye produkt.

  • Tilslutningsteknik i dit ønskedesign
  • Udvikling, kvalificering og certificering fra én og samme leverandør
  • Simultaneous Engineering for varer og produktion
  • Tidlig levering med prototyper
  • Allround-support fra opstart til ophør

Kontakt os

Vores kontaktpersoner hos Phoenix Contact er der for dig!

Kontakt os

Vi udarbejder din individuelle løsning baseret på vores store produktprogram – bare kontakt os.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektronikhuse

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk