Inline - I/O'er

Mange forskellige funktioner

Mange forskellige funktioner

Registrer og fortolk data fleksibelt

Tilbage til Inline - det modulære I/O-system

Kategorier

Søg i Inline - I/O'er

Vis alle produkter i denne kategori

Vælg I/O-klemmer med og uden parametrering. Et stort udvalg af diverse forskellige features med omfattende godkendelser giver frihed i enhver topologi. En fin modularitet danner basis for konceptionen af din I/O-station.

Dine fordele

  • Et stort udbud i digital-, analog- og funktionsklemmer sikrer stor alsidighed inden for registreringen af måleværdier
  • Alsidig parametrering giver stor fleksibilitet
  • Forud bearbejdede I/O-klemmer reducerer arbejdet med programmering

Lokalbusudvidelse – fra styretavle til periferi

Inline I/O-station med Fieldline-kobling  

Inline-station med Fieldline-kobling

Registrer signalerne direkte i periferien, og led dem videre til styreskabet uden andre busterminaler. 

Med Inline-linjespringsklemmer reduceres antallet af busterminaler og dermed netværkskomponenter. Det betyder universel kommunikation med få busterminaler.

Vil du overføre I/O-signaler helt uden kabel? Op til tre I/O-komponenter kan tilsluttes basisstationen via en Bluetooth-forbindelse.

Inline Ex i – egensikre I/O'er til Ex-området

Pålidelig og sikker signalregistrering i Ex-området  

Pålidelig og sikker signalregistrering i Ex-området

Gør Inline I/O-stationen sikker til det eksplosionsfarlige område: Sæt blot de blå egensikre Ex i-I/O-moduler bagved standard I/O-klemmerne.Til det formål fås der et udvalg af standard-I/O-klemmer til anvendelse i ikke-eksplosionsfarlige og eksplosionsfarlige områder op til zone 2. Du kan tilslutte ekstra indgangs- og udgangssignaler fra eksplosionsfarlige områder zone 1 og 0 til de blå I/O-klemmer. 

Parametrering og diagnose sker over et engineering-system eller FDT-teknologi (Field Device Tool). Din fordel: Det betyder enkel betjening selv ved høj I/O-forekomst.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk