Axioline F - I/O'er

Axioline F – I/Oer

Hurtig og robust kommunikation

Overfør pålideligt signaler til styreskabet med Axioline F-I/O'er.

Søg i Axioline F - I/O'er

Vis alle produkter i denne kategori

Et omfattende sortiment i I/O-moduler med digitale og analoge ind- og udgange, funktioner eller til specielle applikationer. Med det alsidige udbud af I/O-moduler er du sikret en høj grad af fleksibilitet i din stationsopbygning.

Dine fordele

  • Sparer plads i styreskabet takket være kompakte blandingsmoduler
  • Vilkårlig kombination af moduler til små spændinger og lavspænding uden skilleskiver muliggør en enkel stationsopbygning
  • Hurtig tilslutning af sensorer og aktuatorer til I/O'erne takket være Push-in teknologi

Axioline F til IEC 61850

Axioline F er den helt enkle I/O-løsning til energiområdet  

IEC 61850 særlig enkel: med Axioline F

Som særdeles robust I/O-system er Axioline F forudbestemt til anvendelse inden for energiområdet. Med busterminalen til IEC 61850 og I/O-modulerne til øgede mærkespændinger og tilsvarende gennemslagsstyrke anvendes Axioline F nu også til IEC 61850. Nyd især godt af enkel håndtering og fleksibel stationsopbygning.

  • Ibrugtagning uden specifikt programmeringskendskab takket være enkel parametrering
  • Fleksibel og enkel online-adgang til produktet takket være webinterface
  • Vilkårlig kombination af moduler til små spændinger og lavspænding uden skilleskiver
  • Interoperabilitet af Axioline F-I/O-systemet med IEC 61850-kommunikation til alle andre moduler

Axioline F og Axiocontrol

Axioline og Axiocontrol til en universel PROFINET- eller Modbus/TCP-løsning  

Axioline og Axiocontrol til en universel PROFINET- eller Modbus/TCP-løsning

Monter helt enkelt I/O-modulerne på vores kontroller. Med Axiocontrol og Axioline F skabes en universel løsning til automatiseringsopgaver med PROFINET eller Modbus/TCP.

Axiocontrol AXC 3050-kompaktstyring styrer pålideligt og hurtigt automatiseringsopgaver fra mellemniveau til et krævende niveau. Den kompakte kontroller fra Axiocontrol-familien AXC 1050 aflaster som PROFINET-device overordnede PROFINET-kontrollere. Den egner sig optimalt til styring af decentrale I/O-stationer og sikrer takket være integreret UPS en lang levetid.

Alle Axiocontrol-kontrollere kan udvides trådløst med op til 63 I/O-moduler fra Axioline F-familien.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Axioline F – PROFINET

Parametrering og diagnose

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk