I/O-systemer til styretavlen (IP20)

I/O-systemer til styretavlen (IP20)

Pålidelig og fleksibel kommunikation

Pålidelig og økonomisk overførsel af ind- og udgangsdata – med I/O-systemer til styreskabet.

Tilbage til PLC'er og I/O-systemer

Kategorier

Søg i I/O-systemer til styretavlen (IP20)

Vis alle produkter i denne kategori

Hvad enten det er til alle gængse bussystemer og netværk eller med systemegnet controller – takket være avancerede I/O'er kan du kommunikere hurtigt og økonomisk. Med det alsidige sortiment i kapslingsklasse IP20 kan du sikre din data- og signaltrafik pålideligt og udforme dine anlæg til alle anvendelsesområder. Overførselshastighed, funktioner og konstruktion udvikles efter krav.

Dine fordele

  • Høj målenøjagtighed, lavere takttider og bedre reguleringskvalitet takket være ekstremt korte reaktionstider
  • Fleksibel anvendelse takket være mange funktioner og forskellige konstruktioner
  • Øget anlægsoppetid takket være driftspålidelighed selv ved ekstra barske betingelser

Axioline F – hurtig, robust, enkel

Axioline F er åben over for alle Ethernet-baserede kommunikationsprotokoller  

Axioline F er Ethernet-specialisten til styreskabet

Axioline F er det modulopbyggede I/O-system til styreskabet. Axioline F er yderst fleksibelt, da det er åbent for alle Ethernet-baserede kommunikationsprotokoller og fås i forskellige konstruktioner. 

Med Axioline F overføres data i realtid fra I/O-niveauet til controlleren – og det særdeles støj- og EMC-sikkert. Forskellige sikre I/O-moduler muliggør også registrering og udlæsning af sikkerhedsrelevante signaler.

Du sparer tid ved forbindelse af sensorer og aktuatorer og får gavn af den enkle betjening.

Axioline Smart Elements – kompakte og fleksible

Stikbare I/Oer fra Axioline Smart Elements-familien  

Stikbare, kompakte I/O'er

Axioline Smart Elements er kompakte, stikbare og systemuafhængige I/O-elementer. Axioline Smart Elements er særligt nemme at håndtere ved projektering, installation og idriftsættelse. Sortimentet omfatter en IO-link-master, digitale og analoge ind- og udgangsmoduler, Safety-moduler til PROFIsafe samt yderligere funktionsmoduler.

Axioline P – højdisponibel og modulær

Højdisponibelt I/O-system  

Højdisponibelt I/O-system med Hot-Swap

Axioline P-I/O-systemet garanterer en maksimal grad af tilgængelighed for din applikation. Den Hot-Swap-egnede lokalbus muliggør udskiftning af eksisterende moduler fra en Axioline P-I/O-station, uden at systemet skal kobles fra. Bussoklens elektromekaniske konstruktion gør, at du også kan tage flere moduler ud af stationen simultant, samtidig med at lokalbuskommunikationen opretholdes.

Med den modulære Proxy Axioline P forbinder du PROFIBUS PA-segmenter direkte med et PROFINET-netværk. Forskellige redundansmekanismer garanterer en høj udfalds- og processikkerhed.

Inline – mere fleksibilitet

Med Inline er du fuldkommen fleksibel takket være mange funktioner  

Inline – mange funktioner og nøjagtigt kanalantal til mere individualitet

Inline er det fleksible allroundmodul til styreskabet. Blandt et stort udvalg af I/O'er og funktionsklemmer til alle gængse fieldbussystemer og Ethernet-netværk kan du sammensætte dine automatiseringsfunktioner helt individuelt.

Takket være den smalle modulbredde udvides stationen med minimalt pladsforbrug. Safety-applikationer eller I/O'er til eksplosionsfarlige områder kan ligeledes monteres og integreres nemt.

Stand-alone IO-link-master

IO-link-master til styreskabet  

IP20 stand-alone IO-link-master

Stand-alone IO-link-masteren benyttes som tilslutning for IO-Link-devices. Du kan desuden slutte op til otte standardsensorer til IO-link-masteren over digitale indgange.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


I/O-system Axioline F

Funktioner og muligheder for I/O-systemet Axioline F


I/O-systemet Inline forklaret hurtigt og enkelt

Læs mere om funktioner og muligheder for I/O-systemet Inline.