I/O-systemer til fieldinstallationen (IP65/67)

I/O-systemer til fieldinstallationen (IP65/67)

Signalregistrering på stedet

Robuste og fleksible I/O-komponenter til decentral signalregistrering.

Tilbage til I/O-systemer

Kategorier

Søg i I/O-systemer til fieldinstallationen (IP65/67)

Vis alle produkter i denne kategori

Registrer ind- og udgangsdata direkte i anlæg og maskiner. Hvad enten det er modulært eller kompakt, i metal eller kunststof, Ethernet-netværk eller fieldbussystem, Phoenix Contact har et bredt udvalg af I/O-komponenter i kapslingsklasse IP65/67 – passende til enhver anvendelse. Med SPEEDCON-lynaflåsningen spares tid ved installationen. Klare visninger og meldinger minimerer stilstandstiderne.

Dine fordele

  • Lang levetid for anlægget takket være robust konstruktion og udvidede temperaturområder
  • Metal eller kunststof, modulær eller kompakt – det passende hus til alle anvendelsessteder
  • Mere fleksibilitet og mange funktioner takket være IO-Link-kommunikation

Axioline E – hurtig, robust, enkel

Axioline E er åben over for alle Ethernet-baserede kommunikationsprotokoller  

Axioline E er Ethernet-specialisten til fieldinstallation

Axioline E er I/O-systemet i blokkonstruktion til fieldinstallation. Axioline E er yderst fleksibelt, da det er åbent for alle Ethernet-baserede kommunikationsprotokoller, og da det fås i to forskellige husvarianter.

SPEEDCON-lynaflåsning sørger for en enkel og hurtig installation og minimerer dermed montagetiderne. Axioline E er særdeles robust over for mekaniske belastninger, EMC-forstyrrelser og miljøpåvirkninger. M12 power-tilslutningsstikket forenkler installationen takket være reducerede tilslutningspunkter og 2 x 12 A i kun en ledning.

Udvid Axioline E decentralt og fleksibelt i felten med IO-Link-I/O-bokse.

Fieldline Modular – kan udvides fleksibelt

Det modulære I/O-system har komponenter med M8 eller M12 tilslutninger  

Fieldline Modular valgfrit med M8 eller M12 tilslutning

I/O-komponenter fra typerækken Fieldline Modular giver dig alle friheder inden for fieldinstallation. Funktionel, tilpasningsdygtig og busåben.

Fieldline Modular-I/O'er fås særdeles kompakte med M8 tilslutning eller alternativt med M12 tilslutning. Begge varianter muliggør en fleksibel og enkel tilslutning til stort set alle netværk. Fieldline-lokalbussen kan integreres i IP20-I/O-systemet Inline, uden ekstra busterminal.

I/O'er til AS-Interface – enkel installation

AS-Interface-komponenter installeres særdeles hurtigt  

I/O-komponenter til AS-Interface fra Phoenix Contact

AS-Interface-komponenter kontakteres med AS-Interface-fladkablet uden brug af værktøj. Det minimerer installationsforbruget og sparer omkostninger. Forskellige konstruktioner kan fås – komponenter med M12 eller M8 tilslutninger. Sidstnævnte er ekstremt kompakte og egner sig optimalt til håndteringsmaskiner eller robotopgaver. Derudover fås passende tilbehør fra Phoenix Contact – gateways, strømforsyninger og kabling.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Axioline E

Idé og montage

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk