IO-Link

IO-Link

At kommunikere helt ud til den sidste meter

Med IO-Link kan du udveksle data universelt – fra kontroller til nederste fieldniveau.

Tilbage til Produkter efter protokoller

Kategorier

Udnyt alle mulighederne ved IO-Link: Med punkt-til-punkt forbindelsen mellem tilslutning og sensor/aktuator kan du udveksle både proces- og servicedata.

Dine fordele

  • Punkt-til-punkt-forbindelse: Eksisterende topologier forbliver intakte
  • Gængse sensor-/aktuatorkabler, da der ikke er krav om nogen specialledning eller specielle tilslutningsstik
  • Universel kommunikation: Både proces- og servicedata overføres
  • Blandet drift – både gennem digital kommunikation og IO-Link-kommunikation

Axioline E IO-Link-master

Efter mottoet "Et apparat – mange muligheder" viser grafen de forskellige anvendelsesmuligheder for en Axioline E-IO-Link-master.

IO-Link-master i I/O-systemet Axioline E  

IO-Link-devices udvider et Axioline E's funtionsområde

Gennem udnyttelse af en IO-Link-ports forskellige driftsmåder kan du betjene følgende funktioner gennem IO-Link-masteren:

  • Digitale standardsignaler
  • Analoge signaler (vha. kombination med IO-Link/analogkonverterne)
  • IO-Link-devices som f.eks. flow-sensorer eller talrige andre IO-Link-devices som ventiløer, lysbarrierer eller afstandsmålere

Med de multifunktionelle IO-Link-porte bliver en IO-Link-master således til en universel I/O-komponent.

Hybrid-motorstarter CONTACTRON med IO-Link

Hybrid-motorstarter og sikkerhedsrelæ i styreskabet  

Motorstyring med sikkerhedsrelæ i decentral montagekasse, sammenkoblet med I/O-Link

Kobling med CONTRACTRON-hybrid-motorstartere og hurtig og pålidelig reversering af motorer. Varianter med sammenkoblingsmulighed muliggør en gennemgående kommunikation mellem field- og styringsniveau, så procesdata nemt kan overføres.

  • IO-Link-grænseflade til direkte forbindelse og overførsel af procesdata
  • Fleksibel anvendelse i det centrale styreskab samt i den decentrale montagekasse
  • Øget levetid for anlægget takket være procesdatabaserede serviceintervaller
  • Kobling uden slid via hybridteknologi
  • Kompakt konstruktion sparer plads i applikationen

Elektronisk sikkerhedsafbryder med IO-Link

Elektronisk sikkerhedsafbryder CBMC med IO-Link  

Elektronisk sikkerhedsafbryder med IO-Link

Den elektroniske sikkerhedsafbryder er afpasset nøjagtigt efter dine krav. Den kombinerer kompakt konstruktion og individuelle indstillingsmuligheder. For dig betyder det: Enkel og fleksibel indstilling af strømme, pladsbesparelse og sikker beskyttelse af alle anvendelser med kun én enhed.

Med sikkerhedsafbryderen CBMC kan du beskyttelse anvendelser med 1 til 10 A. Ved hjælp af et tryk på LED-tasterne kan du nemt indstille de krævede værdier direkte på enheden. Med få trin kan du således så nemt som ingenting tilpasse sikkerhedsafbryderen til din anvendelse.

Via IO-Link-grænsefladen kan du integrere sikkerhedsafbryderen så godt i anlægget, at du hele tiden har et overblik over alle procesrelevante data. Du kan udlæse CBMC'en og ændre indstilingerne. På den måde er parametreringen tydeligt mere komfortabel. Desuden kan CBMC'en spærres sådan mod uautoriseret adgang, at apparatet ikke længere kan påvirkes lokalt.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk