‍INTERBUS

INTERBUS

Hurtig og sikker dataoverførsel

I mere end 20 år har INTERBUS været det mest succesrige kommunikationssystem inden for maskin- og anlægskonstruktion.

Tilbage til Produkter efter protokoller

Kategorier

Søg i ‍INTERBUS

Vis alle produkter i denne kategori

Det åbne fieldbussystem INTERBUS forbinder hele procesperiferien ensartet med alle gængse styringer. Over det serielle buskabel kan sensorer og aktuatorer sammenkobles, maskiner og anlægsdele styres og overordnede systemer forbindes. Phoenix Contact har et stort udvalg af protokolchips til implementering af INTERBUS slave- og master-grænseflader.

Dine fordele

  • Enkel installation og idriftsættelse gennem automatisk konfiguration af alle eksisterende deltagere i en ring
  • Øgning af anlæggets rådighedstid takket være geografisk præcis og forståelige fejldiagnose
  • Pålidelig dataoverførsel på grund af den fysiske struktur
  • Pladsbesparelse: De mindste protokolchips, der fås inden for fieldbusteknologien
  • Høj EMC-fejlsikkerhed takket være stabil dataoverførsel
  • Høj protokoleffektivitet – informationerne formidles med lave protokol-overheads

INTERBUS til den moderne automatisering

Komponenter til komplet systemkonstruktion  

Alsidige INTERBUS-komponenter

Med INTERBUS som egen udvikling har Phoenix Contact præget industristandarden. Hos os får du alle komponenter til komplet systemkonstruktion, f.eks. INTERBUS-I/O-moduler, funktionsmoduler og styringer.

Med den nye generation af INTERBUS-grænsefladeløsninger opfylder du de stadigt stigende krav inden for automatiseringsteknikken. Realisér slave- og master-funktioner med ASIC- (Application Specific Integrated Circuit) eller FPGA-løsninger (Field Programmable Gate Array) fra Phoenix Contact. Dermed sikrer du rådighedstiden for INTERBUS-teknologi i dit anlæg på en langsigtet og økonomisk måde.

Master-/slave-struktur

INTERBUS-protokolchips  

SUPI4-protokolchippen

Opdag nye muligheder: Med de kompakte slave-protokolchips implementerer du hurtigt din INTERBUS-løsning.

De deltagere, som understøtter den maksimal databredde i INTERBUS, kan du integrere med slave-protokolchippen SUPI4. Derved falder behovet for registerudvidelser væk. Datahastigheden registreres automatisk og skal ikke indstilles specielt.

Derudover stiller Phoenix Contact den fulde INTERBUS-diagnose til rådighed. Diagnose over en ekstern mikrokontroller hører nu fortiden til.

Alle produktvarianter til implementering af INTERBUS-masteren står til rådighed for dig:

  • INTERBUS-master-protokolchip
  • INTERBUS UART
  • FPGA-løsning

Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk