Tilbage til oversigten

Historie og udvikling

INTERBUS er et af de internationalt udbredte fieldbussystemer. Det håndterer to opgaver inden for automatiseringsteknik. For det første overfører INTERBUS data mellem PLC (programmable logic controller), software- eller f.eks. robotstyringer. For det andet forbinder systemet aktuatorer, sensorer, betjeningskomponenter og motorer i felten.

Anerkendt standard

INTERBUS-logo  

Det standardiserede fieldbussystem INTERBUS

For en procesnær automatiseringsløsning er en hurtig og præcis dataoverførsel (< 5 ms) mellem styringerne og fieldkomponenterne meget vigtig. INTERBUS overfører ækvidistante signaler og garanterer høj sikkerhed ved dataoverførsel.

INTERBUS-systemet er Phoenix Contacts egen udvikling. Den har stået til rådighed for automatiseringsteknikken siden 1987. Det åbne system har siden dengang slået sit navn fast som seriel distributør af data på sensor-/aktuatorområdet.

INTERBUS er et standardiseret fieldbussystem: Det er standardiseret i henhold til det europæiske EN 50254, det internationale IEC 61158 samt DIN 19258.

INTERBUS-protokolchips

INTERBUS-protokolchips  

INTERBUS-protokolchips

INTERBUS-protokolchipsene er de vigtigste elektroniske komponenter i INTERBUS-systemet. For INTERBUS-kontroller kort og i INTERBUS-modulerne fungerer de som tilkoblere.

På grund af de forskellige krav til INTERBUS-systemet har Phoenix Contact udviklet en række egne protokolchips:

  • Løsninger til INTERBUS-kontroller kort (master-protokolchip)
  • Løsninger til INTERBUS-moduler (slave-protokolchip)

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Historie og udvikling