Tilbage til oversigten

IEC 61131-driftstidssystemer

Styringssystemer skal blive stadig mere effektive, så forløb og forarbejdningstrin kan styres og synkroniseres mere nøjagtigt. Moderne processorarkitekturer sørger for den nødvendige computereffekt. Med driftstidssystemer fra PHOENIX CONTACT udvikles IEC 61131-kontrollere på dette grundlag, som også lever op til de højeste krav.

ProConOS embedded CLR Software Development Kit (SDK)

Systemoversigt ProConOS embedded CLR  

ProConOS embedded CLR – åbent IEC 61131-Control-driftstidssystem

ProConOS eCLR Software Development Kit (SDK) muliggør tilpasning af driftstidssystemet til specifik hardware. Det bliver dermed muligt for styringsproducenter at udvikle og konfigurere flere specifikke funktioner.

Med eller uden underordnet styresystem stiller ProConOS embedded CLR alle funktionaliteter til rådighed, som kræves til realisering af en komplet kontroller baseret på en embedded-platform: Fra multitasking-evne over understøttelse af system-events til klargøring af en apparatgrænseflade til ibrugtagning, debugging og monitoring. ProConOS embedded CLR SDK fås til mange CPU'er og realtids-styresystemer.

Tilbage til toppen

ProConOS embedded CLR-driftstidssystem

Softwarekarton ProConOs embedded CLR-driftstidssystem  

Den alsidige ydelsespakke

ProConOS embedded CLR er det åbne IEC 61131-Control-driftstidssystem til forskellige automatiseringsopgaver som f.eks. PLC, PAC, Motion Control, CNC, robotteknik og sensorapplikationer.

Takket være anvendelsen af det internationalt normerede Microsoft Intermediate Language (CIL iht. IEC/ISO 23271) som apparatgrænseflade kan ProConOS embedded CLR programmeres i C# og i IEC 61131.

Tilbage til toppen

ProConOS embedded CLR Single-Chip

Softwarekarton ProConOS embedded CLR Single-Chip  

Pladsbesparende og lave omkostninger

ProConOS embedded CLR (eCLR) fås også til Single-Chip-arkitekturer. Kontrollerkoden kan føres direkte ud af flash-hukommelsen (Execution-in-Place). Der kræves dermed ikke nogen ekstra ekstern RAM-hukommelse til elaborering af styringsprogrammet. Execution-in-Place-teknologien er en effektiv og billig løsning til styringsløsninger på System-on-Chip-design.

Tilbage til toppen

ProConOS embedded CLR Soft-PLC

Softwarekarton ProConOS eCLR Soft-PLC  

Pc'en som realtids-kontroller

ProConOS embedded CLR (eCLR) har en IEC 61131-PLC-driftstidsomgivelse med hård realtid. Dette muliggør udvikling af en effektiv kontroller på grundlag af pc-baseret hardware. Til programmering kan både IEC 61131-sprog og C# bruges. Hvis et realtidsstyresystem anvendes som supplement til Windows-styresystemet, har løsningen multitasking-funktionaliteter med cyklustider langt under et millisekund. Jitteren ligger i det etcifrede mikrosekund-område med en ekstremt hurtig kode-udførsel væsentligt under et mikrosekund (1000 linjers kode).

Tilbage til toppen

ProConOS embedded CLR Visual Studio

Softwarekarton ProConOS eCLR Visual Studio  

Ekstremt fleksibel takket være højniveausprog

ProConOS embedded CLR (eCLR) kan programmeres i MULTIPROG med programmeringssprogene for IEC 61131-3 og i Visual Studio med det objektorienterede .NET-højniveausprog C#.

Funktionsblokke og funktioner skrevet i C# kan bruges i programmeringssystemet. Til dette formål installeres en Add-In til Visual Studio, som gør Assembly-Templates tilgængelige i Visual Studio. MULTIPROG-biblioteker oprettes på dette grundlag. Til gennemgående debugging har Visual Studio en grænseflade til overvågning og fejlsøgning. Det omfatter onlinevisning af variabelværdier, forcer og overskrivning, breakpoints og OPC-tags.

Tilbage til toppen

ProConOS embedded CLR med PROFINET

Softwarekarton ProConOS eCLR med PROFINET  

Integreret PROFINET-understøttelse

ProConOS eCLR-omgivelsen understøtter også PROFINET-kommunikationsstacks fra PHOENIX CONTACT-software. De kan bruges til implementering af PROFINET-kontrollere og/eller PROFINET-enheder. Systemets effektive softwarearkitektur muliggør dataudveksling med op til 100 PROFINET-apparater pr. millisekund.

Tilbage til toppen

Download af demosoftware

Med denne knap kommer du til downloadområdet for demosoftwaren fra området IEC 61131 Control.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
Downloads

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk