Tilbage til oversigten

IEC 61131-programmeringssystemer

Programmeringssystemet MULTIPROG er det centrale værktøj ved udvikling af automatiseringsopgaver. Anlæg bliver stadig mere komplekse, ibrugtagningen og vedligeholdelsen mere krævende. Med effektive værktøjer, der er nemme at betjene, kan du også beherske komplekse anlæg og applikationer.

IEC 61131-programmeringssystem MULTIPROG EXPRESS

Screenshot MULTIPROG EXPRESS  

MULTIPROG EXPRESS – perfekt egnet til kontrollere af mindre eller mellem kompleksitet

MULTIPROG EXPRESS er den slanke variant af IEC 61131-programmeringssystemet MULTIPROG. Dette programmeringsværktøj, der er nemt at betjene, er hovedsageligt målrettet mod den mindre komplekse PLC-applikationsprogrammering. Tyngdepunktet er en komfortabel brugerunderstøttelse.

Programmeringssystemet har et stort omfang af velkendt funktionalitet til den intuitive og hurtige applikationsudvikling. Intelligente automatismer forenkler f.eks. integrationen af programinstanser i opgaven eller håndteringen af variabler.

Tilbage til toppen

IEC 61131-programmeringssystem MULTIPROG PRO

Screenshot MULTIPROG PRO  

MULTIPROG PRO – perfekt egnet til kontrollere af høj kompleksitet til ekstremt krævende, fordelte styringsløsninger

MULTIPROG PRO er IEC 61131-programmeringssystemet til automatiseringsapplikationer med mellem til høje krav. Det understøtter dig professionelt i alle projektets faser – netop ved engineering af fordelte og heterogene kontrollere i komplekse anlæg og applikationer. På trods af sin funktionsalsidighed er det nemt og intuitivt at betjene.

Tilbage til toppen

Download af demosoftware

Med denne knap kommer du til downloadområdet for demosoftwaren fra området IEC 61131 Control.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
Downloads

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk