IEC 61131-Control-teknologikomponenter

IEC 61131-Control-teknologikomponenter

Effektiv engineering

Fremskynd udviklingen ved hjælp af den åbne arkitektur og færdige komponenter.

Sats på software-teknologikomponenter fra PHOENIX CONTACT. Med IEC 61131-programmerings- og driftstidssystemerne fra PHOENIX CONTACT får producenter af automatiseringsteknik et værktøj til udvikling af kontrollere fra en producent.

Dine fordele

  • Enkel udvikling og ibrugtagning samt enkel test af din specielle automatiseringsløsning takket være intuitiv betjening af komfortable ekstrafunktioner
  • Effektive styringsløsninger takket være driftstidssystem med hurtig Code-elaborering
  • Fleksibel anvendelse takket være produktvarianter til forskellige brugerklasser
  • Specifikke, unikke salgssteder takket være softwarekomponenter, der kan tilpasses og udvides
  • Mulighed for udvikling af producentspecifikke kontrollere med software Development Kit (SDK)

IEC 61131-teknologikomponenter

IEC 61131-teknologiplatform  

Modulær, skalerbar og alsidig – IEC 61131-teknologiplatformen

IEC 61131-programmeringssystemet MULTIPROG og det højeffektive IEC 61131-driftstidssystem ProConOS embedded CLR (eCLR) er to softwarekomponenter, der er tilpasset perfekt til hinanden, hvormed du kan udvikle et samlet system iht. kravene i IEC 61131.

De fremstiller og forarbejder den native maskinkode, som fremstilles specielt til den pågældende anvendte CPU-arkitektur. Dette muliggør udvikling af ekstremt hurtige styringsløsninger eller anvendelse af meget billige mikrokontrollere.

IEC 61131-programmeringssystem

Softwarekarton IEC 61131-programmeringssystem  

MULTIPROG – passende udviklingsværktøjer til alle krav

IEC 61131-programmeringssystemet MULTIPROG er det centrale værktøj ved udvikling af automatiseringsopgaver. Foruden den egentlige programmeringsfunktion har det et bredt spektrum af intelligente ekstrafunktioner, som understøtter programmøren ved udvikling, test og ibrugtagning af sin applikation.

MULTIPROG sørger for, at du konstant bevarer overblikket. Det tager sig af projektadministrationen og hjælper bl.a. ved styring af fieldbusser, netværk og periferikomponenter.

IEC 61131-driftstidssystem

Softwarekarton IEC 61131-driftstidssystem  

ProConOS eCLR – kernen i højeffektive styringsløsninger

Installationen af driftstidssystemet ProConOS embedded CLR (eCLR) forvandler både standardhardware og specifikke embedded-platforme til ekstremt effektive IEC 61131-kontrollere. Det er multitasking- og realtidsegnet, meget hurtigt og IEC 61131-konformt. ProConOS embedded CLR kan overføres til stort set al hardware.

ProConOS-driftstidssystemer er blevet anvendt succesfuldt inden for automatiseringsteknikken i mere end 30 år. Der fås varianter til forskellige automatiseringsopgaver.

Download af demosoftware

Med denne knap kommer du til downloadområdet for demosoftwaren fra området IEC 61131 Control.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk