Hybrid-motorstarter - modulær

Modulær hybrid-motorstarter

Enkelhed i funktionel sikkerhed

Modulære hybrid-motorstartere står for en høj grad af tilgængelighed for anlægget og enkel håndtering.

Tilbage til Motorstarter

Kategorier

Søg i Hybrid-motorstarter - modulær

Vis alle produkter i denne kategori

CONTACTRON pro er den nye produktserie fra Phoenix Contact, som giver en enkel integrering af Safety, og som kan udvides modulært. Altsammen på grundlag af hybridteknologi – for mere enkelhed i funktionel sikkerhed, høj tilgængelighed for anlægget og ukompliceret håndtering

Dine fordele

  • Enkel gruppeudkobling via DIN-skinne busforbinder efter nødstop takket være forkoblet sikkerhedsrelæ
  • Høj grad af tilgængelighed for anlægget takket være 10-dobbelt levetid med hybridteknologi
  • Enkel håndtering: Med den økonomiske DIN-skinne busforbinder kan du spare arbejde og dermed penge til fortrådning
  • Pålidelig tilbagemelding vedr. motorstatus takket være valgfrit relæmodul.

Enkel gruppefrakobling

Enkel gruppefrakobling

Det forkoblede sikkerhedsrelæ sørger for sikre stop af de tilsluttede motorer efter et nødstop op til Performance Level e. Med de TÜV-certificerede moduler gør vi funktionel sikkerhed helt enkel for dig.

For en lang anlægsoppetid

For en lang anlægsoppetid

Tidobbelt levetid med CONTACTRON hybridteknologi: Få højere grad af tilgængelighed for anlægget takket være kombinationen af slidfri halvlederteknologi og robust relæteknik.

Enkel håndtering

Enkel håndtering

Med den økonomiske DIN-skinne busforbinder kan du spare arbejde og dermed penge til fortrådning: Få glæde af enkel signalgennnemsløjfning (24 V spændingsforsyning, Ground and Enable) samt udvidelsen med tilbagemeldingskontakter.

Pålidelig tilbagemelding

Pålidelig tilbagemelding

Den ekstra tilbagemelding på motorstatussen du kan stole på: Et valgfrit relæmodul giver dig mulighed for pålideligt at registrere motorstatussen, f.eks. højre eller venstre rotation.

CONTACTRON pro i detaljer

CONTACTRON pro i detaljer

Via DIN-skinne busforbinderen kan nødstop-gruppeudkoblingen for alle efterfølgende hybrid-motorstartere implementeres uden ekstra arbejde med fortrådning.

Desuden kan alle moduler forsynes over systemstrømforsyningen. Det valgfri tilbagemeldingsmodul tillader overvågning af motorstatus fra kontrolrummet.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11