Tilbage til oversigten

Hybrid-motorstartere til sammenkobling

Fieldbustilslutning via INTERFACE-system (IFS)

Applikationseksempel med IFS-system  

Fieldbustilslutning via INTERFACE-system

Hybrid-motorstartere forbindes over EMPNET-GATEWAY-IFS med PROFINET. Tilslutningen sker via en DIN-skinne-busforbinder, hvormed 24 V-forsyningsspændingen og styringen af modulerne også finder sted. Digitale udgange til styring af motorstarterne er ikke nødvendige. Motorerne kobles sikkert fra via Enable-indgange med et sikkerhedsrelæ eller en sikker styring iht. PL e. EM-PNET-GATEWAY-IFS har otte digitale indgange og fire ledige, parametrerbare udgange. Især til en modulær eller decentral opbygning kan I/O-kort spares væk ved kontrolleren eller remote-I/O'erne.
Så skal f.eks. positionskontakterne forbindes direkte med PROFINET-gatewayen.

Hybrid-motorstarter til sammenkobling med I/O-link

Motorstyring med sikkerhedsrelæ i decentral montagekasse, sammenkoblet med I/O-Link  

Motorstyring med sikkerhedsrelæ i decentral montagekasse, sammenkoblet med I/O-Link

Kobling med CONTRACTRON-hybrid-motorstartere og hurtig og pålidelig reversering af motorer. De nye varianter med sammenkoblingsmulighed muliggør en gennemgående kommunikation mellem field- og styringsniveau, så procesdata nemt kan overføres.

Dine fordele:

  • IO-Link-grænseflade til direkte forbindelse og overførsel af procesdata
  • Fleksibel anvendelse i det centrale styreskab samt i den decentrale montagekasse
  • Høj tilgængelighed af anlægget takket være service-intervaller på basis af procesdata
  • Kobling uden slid via hybridteknologi
  • Kompakt konstruktion sparer plads i applikationen

Fieldbustilslutning via SmartWire-DT™

Applikationseksempel med SmartWireDT™  

Fieldbustilslutning via SmartWireDT™

Hybrid-motorstarterne samt kommando- og meldeenhederne forbindes direkte med styringen med SmartWire-DT™ via en gateway. SmartWire-DT™ reducerer fortrådningsarbejdet. Du nyder godt af overskuelige og kompakte styreskabe. Sikker frakobling realiseres ved hjælp af et PSR-sikkerhedsrelæ.

 

SmartWire-DT™ Technology

SmartWire-DT™-teknologi  

SmartWire-DT™-teknologi

Med SmartWire-DT™ fortsættes det effektive fortrådningskoncept ved CONTACTRON hybrid-motorstartere. SmartWire-DT™ overtager den besværlige parallelkabling af op til 99 deltagere.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer