Hybrid-motorstarter

Smart kobling af motorer

Smart kobling af motorer

Kobling med kompakte hybrid-motorstartere og hurtig og pålidelig reversering af motorer.

Tilbage til Elektroniske koblingsenheder og motorstyring

Kategorier

Søg i Hybrid-motorstarter

Vis alle produkter i denne kategori

Skal du bruge en moderne motorstyring, som er robust, pålidelig og holdbar? CONTACTRON-hybrid-motorstartere forener op til fire funktioner i en komponent: motorstart, vendefunktion, motorbeskyttelse mod overbelastning og nødstop. Foruden standardmoduler til en parallelfortrådning fås ligeledes varianter til sammenkobling, som kan integreres i fieldbusomgivelser.

Dine fordele

  • Mindre pladsbehov med smalt design: 22,5 mm modulbredde
  • Enkel fortrådning takket være integreret låsekobling, belastningsfortrådning og SmartWire-DT™-tilslutning
  • 10 gange så lang levetid takket være en skånende kobling med CONTACTRON hybridteknologi
  • Nem integration af motorstyringer i de gængse bussystemer via IFS-gateway
  • Sikker afbrydelse via integreret sikkerhedsfunktion op til SIL 3 og PL e

Overblik over CONTACTRON-produktprogrammet

Overblik produktprogram

CONTACTRON (IFS)

[1] Gateway:

Til integration i en fieldbusomgivelse. Det muliggør sammenkobling af op til 32 deltagere. Foruden protokolkonvertering og koordinering af deltagerne bruges den som datagrænseflade til den overordnede kontroller.

[2] CONTACTRON-hybrid-motorstarter:

Kobling med de kompakte CONTRACTRON-hybrid-motorstartere og hurtig og pålidelig reversering af motorer. Forskellige udgaver muliggør et behovskorrekt modulvalg. Foruden specielle varianter med kortslutningsbeskyttelse fås også moduler til sammenkobling til anvendelse i fieldbusomgivelser.

[3] CONTACTRON-motormanager:

Med motormanageren registreres alle kritiske belastningstilstande, så motor og anlægsmekanik kan beskyttes optimalt.

[4] INTERFACE-system (IFS):

INTERFACE-systemet består af deltagere, som kan forbindes med hinanden over DIN-skinne-busforbinderen (T-BUS). Da den traditionelle parallelfortrådning bortfalder, reduceres fortrådningsarbejdet.

CONTACTRON hybridmotorstarterteknologi

CHM-teknologi  

Slidfri kobling takket være CONTACTRON hybridmotorstarterteknologi

CONTACTRON hybrid-motorstarter-teknologi forener slidfri halvlederteknologi og robust relæteknik.

Den mikroprocessorstyrede kombination muliggør en skånsom kobling og aflaster relækontakterne betydeligt. Dermed opnår hybrid-motorstartere en levetid, der er 10 gange længere end rent mekaniske koblingsenheder.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk