Hybridstik

Hybridstik fra Phoenix Contact

Alti-i-et-stik

Med hybridstikkene kan du samtidig overføre signaler, data og effekt.

Tilbage til Rundstik

Kategorier

Søg i Hybridstik

Vis alle produkter i denne kategori

Phoenix Contact tilbyder et produktprogram til hybridstik til kommunikationsgrænseflader og effektstærke motortilslutninger. Hermed kan du nemt og pladsbesparende overføre data, signaler og effekt i et stik.

Dine fordele

  • Tid og pladsbesparrelse - Gennem en kombination af signaler og effekt i et stik
  • Komplet installationskoncept - takket være M12-hybridstik og passende væggennemføring
  • Kan anvendes mange steder - har et hus af plast med metalpulver- og metal-EMV-belægning.

M12-hybridstik

M12-hybridstik  

M12-hybridstik

Spar tid og plads: Med M12-hybridkomponentstik kan du let og pladsbesparende overføre effekt og data til komponenten. Og det i kompakt og industridygtig konstruktion.

  • Op til 100 MBit/s
  • Strømme op til 6 A

M23-hybridstik

M23-hybridstik  

M23-hybridstik

Overfør signaler, data og effekt med rundstikkene i kun et stik - og gør dette i den kompakte og robuste M23-konstruktion.

  • 30 A / 850 V DC bzw. 630 V AC
  • Kontakter: 4x signal, 4x effekt, 4x data
    eller 4x effekt, 8x signal

 

M40 hybridstik

M40 hybridstik  

M40 hybridstik

Hybridstik i størrelse M40 er med deres robuste konstruktion især velegnet til servodrev eller Daisy-Chain-anvendelser. Takket være forskellige dataanvendelser samt mekaniske kodninger overfører du på en sikker måde signaler, data og effekt med kun et tilslutningsstik.

  • Strømme op til 70 A

  • Spændinger op til 630 V AC / 850 V DC

  • Tilslutningstværsnit op til 16 mm²

  • Kontakter: 4x signal, 4x data (udskiftelig med 4x signal),
    4x effekt + PE

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Hybridstik i M23/M40

Overfør signaler, data og effekt i et stik.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk