Ethernet-hubs

Industriel sammenkobling

Industriel sammenkobling

Den hurtige og enkle løsning til powerlink og FL Net: Industrielle hubs.

Tilbage til Industrial Ethernet

Kategorier

Søg i Ethernet-hubs

Vis alle produkter i denne kategori

Basisudstyret til pålidelig kommunikation i dit automatiseringsanlæg: Industrielle hubs fra Phoenix Contact er nøjagtige og modstandsdygtige Ethernet-komponenter, med hvilke selv store CSMA/CD-netværk kan sammenkobles sikkert.

Dine fordele

  • Opbyg store netværk økonomisk - da der kan fås hubs med op til 16 porte
  • Variabel anvendelse takket være omskiftelig overførselshastighed på 10 eller 100 Mbit
  • Enkel at kaskadekoble med standardkabler
  • Ingen konfiguration, da der er fuldstændig transparens i nettet
  • Hurtig databehandling takket være korte latenstider

Velkendt teknik - kompakt monteret på bæreskinnen

Hub med outcross-port og 10/100 Mbit/s-kontakt  

Hub med outcross-port og 10/100 Mbit/s-kontakt

Vores hubs overbeviser med høj elektromagnetisk kompatibilitet og redundant strømforsyning. For maksimal alsidighed tilbyder vi desuden:

  • Variabel overførselshastighed: Med kontakten på husets forside tilpasses båndbredden til slutdeltagerne - 10 eller 100 Mbit/s.
  • Enkel udvidelse: Takket være outcross-port forbindes op til tre hubs med hver 16 porte - med krydsede eller lige standardkabler. Det betyder op til 44 periferenheder i et kollisionsdomæne.