Hus

HEAVYCON-huse

Til ekstra barske arbejdsbetingelser

Robuste og pålidelige huse modstår snavs, vand, vibrationer og høj mekanisk belastning.

Tilbage til Industrimultistik

Kategorier

  • STANDARD-huse
    Industrimultistik HEAVYCON STANDARD

    Industrimultistik i serien HEAVYCON STANDARD med den hurtige og pålidelige bøjlelås er egnet til mange anvendelser.

  • EVO-huse
    EVO-huse

    Spar udgifter med den innovative produktrække af kraftige stikforbindelser.

Hvis forbindelsesstikkene bruges under særlig vanskelige, aggressive forhold, skal der anvendes pålidelige huse med høj kapslingsklasse. Med de kombinerbare, robuste HEAVYCON-huse fra vores tre serier får du altid det rigtige tilslutningsstik til dine behov.

Dine fordele

  • Omfattende produktprogram: mange huslåsetyper til forskellige applikationer
  • Høj sikkerhed: ekstremt modstandsdygtige materialer og høje beskyttelsesklasser
  • Beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser: metalhusene er EMC ready med ledende overflader og tætninger

HEAVYCON STANDARD-hus med bøjlelås

HEAVYCON STANDARD-hus  

HEAVYCON STANDARD-hus

HEAVYCON STANDARD-husene udmærker sig ved et bredt sortiment af robuste huse med forskellige kabeludgangsretninger og låsemekanismer. Kombiner stikhuset alt efter behov med et ind-, påbygnings- eller koblingshus.

  • Høj korrosionsmodstand: husene opfylder kapslingsklasse IP66/IP67
  • Fleksibel langs- eller tværbøjleaflåsning

Ved HEAVYCON-huse i den kompakte konstruktionsstørrelse D7 kan du vælge mellem korrosionsbestandige metalhuse og kunststofhuse med oversprøjtet kabelforskruning.

 

HEAVYCON EVO-hus med låsebøjle

HEAVYCON EVO-hus  

HEAVYCON EVO-hus

Industristikkene HEAVYCON EVO er den innovative og økonomiske løsning til mange applikationer, i hvilke robuste Plug-and-Play-løsninger efterspørges. Med den drejelige kabelforskruning med bajonetlås reducerer du din lagerbeholdning med 70 %.

  • Nem håndtering: bestem kabeludgangsretningen direkte på montagestedet
  • Lavere lageromkostninger pga. færre komponentdele: huset erstatter otte traditionelle stikhuse
  • Sikker og pålidelig i brug: husene er stødfaste op til IK09 og opfylder kapslingsklasse IP66 (kunststof) og IP66/IP67 (metal)
  • Frit valg af komponenter, da HEAVYCON EVO kan kombineres med alle standard-aluminiumshuse på markedet

 

HEAVYCON ADVANCE-huse med skrueaflåsning

HEAVYCON-ADVANCE-hus  

HEAVYCON-ADVANCE-hus

Ved kabling i industrielle omgivelser er hver eneste centimeter af betydning. Dertil kommer, at omgivelserne ofte påvirker stikforbindelsen aggressivt. Til sådanne ekstreme betingelser har vi løsningen: HEAVYCON ADVANCE-stik.

  • Spar plads og penge: anvendelse af indbygningsflanger i stedet for et tilslutningshus
  • Til ekstra skrappe krav: husene opfylder kapslingsklasserne IP66/IP67 (kunststof) og IP66/IP68/IP69K (metal)

 

HEAVYCON HPR-hus til jernbaneanvendelse

Kasse til jernbaneanvendelse  

HPR-hus til jernbaneanvendelse

HEAVYCON HPR er specificeret til anvendelse inden for transport- og trafikteknik. Stik-, indbygnings- og påbygningshusene opfylder den etablerede standard for sikker overførsel af signal og effektkredse til skinnekøretøjer.

  • Kapslingsklasser IP68/IP69K
  • Omfattende beskyttelse ved elektromagnetiske forstyrrelsesfelter
  • Størrelse B6 til B24 eller D7
  • Robust skrueaflåsning
  • Vibrations- og chokbestandig iht. IEC 61373/EN 50155

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Industrimultistik 3D

Service


Konfigurator til tilslutningsstik

Konfigurer og bestil individuelle industrimultistik online

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk