Højkompakte sikkerhedsrelæer

Højkompakte sikkerhedsrelæer fra 6 mm

Sikkerhed fra 6 mm

Ny definition af størrelse: De højkompakte sikkerhedsrelæer yder fuld effekt på minimal modulbredde.

Tilbage til Sikkerhedsrelæer

Kategorier

Søg i Højkompakte sikkerhedsrelæer

Vis alle produkter i denne kategori

PSRmini er de smalleste sikkerhedsrelæer på markedet. På kun 6 og 12 mm kan vi give dig velkendt sikkerhed med tvangsførte kontakter. Behovssvarende konstruktion ud fra en godkendelsessti sørger her for øget fleksibilitet i din applikation – uden at effekten nedsættes.

Dine fordele

  • Op til 70 % pladsbesparelse uden begrænsning af effekt takket være egenudviklet relæteknologi
  • Høj grad af sikkerhed og lang levetid på grund af tvangsførte kontakter
  • Cost-benefit-optimering ved opbygning af applikationer ud fra en godkendelsessti
  • Bredt anvendelsesområde takket være omfattende program med produkter, der er kompatible med meget forskellige signalgivere
  • Godkendelser til alle globale markeder
  • PSRmini-sikkerhedsrelæer er en del af COMPLETE line-systemet

Modulære løsninger til maskinkonstruktion

PSRmini styreskabsapplikation  

Sikkerhedsfunktioner under optimale pladsbetingelser

Som maskinkonstruktør kender du dynamikken og kravene på markedet. Sikkerhedsteknologi spiller en stigende rolle på området. Normer og direktiver yder her et vigtigt bidrag til sikkerheden.

Med PSRmini giver vi dig mulighed for at sammensætte nye sikkerhedskoncepter, som kan give dig mange fordele:

  • Optimering af pladsbehovet i styreskabet
  • Høj grad af kompatibilitet og lang rådighedstid for anlægskomponenterne
  • Omfattende godkendelser til globale markeder

Relæteknologi fra Phoenix Contact

Relæteknologi fra Phoenix Contact  

Basisrelæer med tvangsførte kontakter

Kerneelementet blandt sikkerhedsrelæerne er vores egetudviklede basisrelæ med tvangsførte kontakter. Den innovative relæteknologi fra Phoenix Contact giver maksimal sikkerhed og overbeviser med mange teknologiske detaljer:

  • Høje brydeeffekter på op til 6 A
  • Et maksimum af oppetid takket være diagnosedobbeltkontakt

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Relæteknologi fra PHOENIX CONTACT

Ekstrem ydeevne ved minimal modulbredde

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk