Højkompakte relæmoduler

Smal og effektiv

Smal og effektiv

Den universalt anvendelige relætyperække bringer en lang række forskellige applikationsmuligheder.

Tilbage til Elektromekaniske og Solid-State-relæmoduler

Kategorier

Søg i Højkompakte relæmoduler

Vis alle produkter i denne kategori

Relæsystemet PLC-INTERFACE er den effektive grænseflade mellem styring og anlægsperiferi. PLC-INTERFACE er et omfattende program af højkompakte, stikbare relæer og Solid-State-relæer. Dertil fås et stort udvalg af tilbehør og systemkabling.

Dine fordele

  • Valg af enkel tilslutningsteknik: Uanset om det er skrue-, fjederkraft- eller Push-in tilslutningsteknologi
  • Tidsbesparende potentialforgrening ved hjælp af kortslutningsbroer
  • 6,2 mm bred med stikbare relæer og Solid-State-relæer
  • PLC-relæsystem plus systemkabling til den hurtige stikforbindelse mellem styring og relæ

Universel og billige grænseflade

Elektromekaniske relæmoduler fra Phoenix Contact  

Kontaktelementer mellem styring og aktuatorer samt sensorer

Elektromekaniske relæer er kontaktelementer mellem styring og aktuatorer eller sensorer. Brug relæerne som en universel, billig grænseflade.

Der kan her bruges elektromekaniske relæmoduler af samme konstruktion både til AC- og DC-brydespænding.

I fokus står følgende anvendelsessituationer:

  • Galvanisk adskillelse
  • Spændingstilpasning af de ofte forskellige spændingsniveauer
  • Effektforstærkning
  • Signalmultiplicering ved relæmoduler med flere kontakter (f.eks. til signaltilbagemeldinger)

Relæmoduler anvendes over et meget stort spændings- og strømområde. Modulerne kan her modstå kortvarig overbelastning.

Kvalitetsgrænseflade

Solid-State-relæ fra Phoenix Contact  

Solid-State-relæer til industrielle applikationer

Solid-State-relæer kobler i industrielle applikationer slidfrit signaler fra få mA op til 10 A. De tjener som en kvalitetsgrænseflade med lang levetid mellem styring samt aktuatorerne og sensorerne.

Solid-State-relæer giver mulighed for at vælge mellem forskellige teknologier: Til AC- eller til DC-koblingsbelastninger.

I fokus af anvendelsessituationerne står:

  • Galvanisk adskillelse
  • Spændingstilpasning af de ofte forskellige spændingsniveauer
  • Effektforstærkning

Relæmodulerne fås i alle gængse styre- og belastningsspændinger op til 250 V AC. Derudover sikrer integrerede beskyttelseskoblinger en pålidelig drift ved transiente overspændinger.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektromekaniske og Solid-State-relæmoduler

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk