Tilbage til oversigten

Vandbevægelse i et kemisk værk

Anvendelse

Kemiskværk  

Relæ som grænseflade for forskellige anlægsprocesser

I kemiske værker kræves vand i alle fremstillingsprocesser. Det bruges eksempelvis til drift af turbiner eller som varmemedium. Vandets bevægelse styres af 24 volt jævnspændingsmagnetventiler.

Styringen af magnetventilen sker ved hjælp af en PLC, samtidigt kræves en returmelding over ventilstanden. En udfordring er her den begrænsede plads.

Løsning

Applikationsgrafik: To relæer kobler fire magnetventiler  

To relæer kobler fire magnetventiler

PHOENIX CONTACT har et udvalg af kompakte relæmoduler til pladsfølsomme applikationer. Modulerne PLC-2R… har to uafhængigt aktiverbare relæer i et kun 6,2 mm bredt hus. Hermed kan forskellige funktioner realiseres på pladsbesparende vis.

Ved brug af to integrerede relæer profiterer brugeren af en dobbelt så høj kanalkvalitet. I udgangssiden er begge relæer forsynet med separate plus- og minuspotentialer.

Dine fordele

  • Særdeles pladsbesparende takket være bredde på kun 6,2 mm
  • Dobbelt kanalkvalitet takket være to integrerede relæer
  • Tidsbesparende potentialforgrening ved hjælp af kortslutningsbroer
  • Valg af enkel tilslutningsteknik: Uanset om det er skrue-, fjederkraft- eller Push-in tilslutningsteknologi

 

Produkter

BetegnelseBestillingsnummer
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
RPT-24DC/12901639
BetegnelseBestillingsnummer
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
RPT-24DC/1

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
Eksempler på anvendelse

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektromekaniske og Solid-State-relæmoduler

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk