Tilbage til oversigten

Overblik over fordele

Valg af tilslutningsteknik

Til maksimal fleksibilitet fås PLC-relæer valgfrit med skrue-, fjederkraft- eller Push-in tilslutningsteknik.

Push-in teknologien gør det muligt nemt og direkte at tilslutte selv små ledere fra 0,34 mm² uden værktøj. Den er kendetegnet ved en høj kontaktkvalitet og lave stikkræfter. Det muliggør en hurtig og sikker fortrådning.

Skrue-, Push-in og fjederkraft-tilslutningsteknik  

Forskellige tilslutningsteknikker til en sikker fortrådning

Tidsbesparende potentialfordeling ved hjælp af kortslutningsbroer

Enkel fortrådning med kortslutningsbroer  

Reducering af fortrådningsarbejdet pga. kortslutningsbroer

Ved hjælp af de isolerede kortslutningsbroer i forskellige farver kan der ved PLC-relæmoduler spares op til 70 % fortrådningstid.

De endeløse broer, som også passer til blandede 6,2 mm og 14 mm PLC-opbygninger, er særligt effektive.

6,2 mm bred med stikbare relæer og Solid-State-relæer

PLC-relæ med smalt hus  

Pladsbesparende pga. af smalt hus

Stikbare relæer eller Solid-State-relæer fås i et kun 6,2 eller 14 mm bredt hus til en pladsbesparende installation.

De kan nemt udskiftes i tilfælde af f.eks. vedligeholdelsesarbejde.

PLC-relæsystem plus systemkabling

Relæ med systemkabling  

PLC-relæ med systemkabling

Kombinationen af PLC-INTERFACE-relæsystemet og den passende systemkabling giver den hurtige stikforbindelse mellem styring og relæ.

Sammen med frontadapterne, systemkabler og PLC-V8-adaptere fås et systemkoncept til enkel fortrådning. Dermed spares tid og omkostninger i forhold til en besværlig enkeltfortrådning.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektromekaniske og Solid-State-relæmoduler

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk