Tilbage til oversigten

Forklaring af produktbetegnelsen for varer i serien MINI Analog Pro

Den betegnelse, der står på produktet, fortæller bl.a. noget om apparaternes funktion, forsyning og tilslutningsteknik.
Det følgende eksempel viser dig, hvordan du skal forstå betegnelsen.

3-vejsskilleforstærker

Eksempel på opbygning af produktbetegnelsen for varer i serien MINI Analog Pro

Med 3-vejs-skilleforstærkeren MINI MCR-2-UI-UI-PT som eksempel viser vi her, hvordan du skal forstå de enkelte segmenter i produktbetegnelsen:

BeskrivelseBetegnelseForklaring
FamilieMINI MCRHøjkompakt skilleforstærker, konstruktionsbredde 6,2 mm
Funktion2med stikbar tilslutningsteknik og strømmåling i løbende drift
Ekstra 1RPSS
RPS
FM
TB
PTB
CVCS
SPS
Repeater power supply smart
Repeater power supply
Fault Monitoring
Terminal block
Power terminal block
Konstantspændings- / strømkilde
Sensorforsyning
IndgangUI
U
I
TC
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
Spændings- eller strømindgang
Spændingsindgang
Strømindgang
Termoelementsignaler
NAMUR-nærhedsføler eller switch
Modstandstermometer og RTD-sensorer
0 ... 20 mA indgangssignal
4 ... 20 mA indgangssignal
Potentiometer (modstand)
Modstandstermometer og temoelementer, mV
Frekvensindgang
UdgangUI
I
U
2I
F
REL
RC
I0
I4
UIRO
2RO
FRO
2UI
Spændings- eller strømudgang
Strømudgang
Spændingsudgang
To strømudgange
Frekvens, pulsbreddemodulation-udgangssignal
Relæ-veksler-udgang
Brydekontakt-relækontakt
0 ... 20 mA udgangssignal
4 ... 20 mA udgangssignal
Spændings- eller strømudgang og sluttekontakt/relækontakt
To sluttekontakter
Frekvens, pulsbreddemodulation-udgangssignal og sluttekontakt
To spændings- eller strømudgange
ForsyningILP
OLP
Indgangssløjfeforsynet
Udgangssløjfeforsynet
Ekstra 20
4
0 ... 20 mA strømsignal
4 ... 20 mA strømsignal
Tilslutning


PT

Skruetilslutning
Push-in Technology

Konfiguration
NC
C
ikke konfigureret, standardkonfiguration
ikke konfigureret, standardkonfiguration
bestillingskonfiguration, kan ændres
 
Ekstra 30
4
0 ... 20 mA strømsignal
4 ... 20 mA strømsignal

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk