Tilbage til oversigten

Energibrokobling og samlefejlmeddelelse med DIN-skinne-busforbinder

Spændingsforsyning fleksibelt og nemt

Spændingsforsyning over DIN-skinne-busforbinder  

DIN-skinne-busforbinderen står for fleksibel spændingsforsyning og diagnose

MINI Analog Pro-skilleforstærkerne er en fleksibel systemløsning til apparatforsyning. Til det brokobles forsyningsspændingen med den modulære DIN-skinne-busforbinder. Det letter fortrådningen, en systemudvidelse eller et modulskift selv under løbende drift.

DIN-skinne-busforbinderen åbner for tre muligheder for apparatforsyning:

1. Direkte DC-forsyning ved et vilkårligt MINI Analog Pro-modul:

  • Til op til 16 MINI Analog Pro-moduler
  • Foruden DIN-skinne-busforbinderen kræves der ikke andet tilbehør

2. Over et forsyningsmodul med samme kontur:

  • Til op til 115 MINI Analog Pro-moduler
  • Muliggør også redundant forsyning og forsyningsovervågning

3. Over systemstrømforsyningen med stort indgangsspændingsområde 85 - 264 V AC:

  • Hvis der ikke er nogen DC-forsyning
  • Til op til 60 MINI Analog Pro-moduler

 

Enkel samlefejlmeddelelse Fault Monitoring

Samlefejlmeddelelse Fault Monitoring  

Måling af strømsignaler under løbende drift

Fault Monitoring er en modulær løsning til nem fejlvurdering i anvendelser med flere kanaler.

Alt efter modultype kan følgende fejl signaliseres vha. samlefejlmelding:

  • Overskridelse af måleområde
  • Underskridelse af måleområde
  • Ledningsbrud
  • Kortslutning
  • Modulfejl

Derudover er det muligt at registrere og melde udfald af forsyningsspænding ved forsyningsklemmen. Modulariteten er kendetegnet ved frie justeringsmuligheder af fejlvurderingen, både på deltagersiden og også i vurderingsmodulet.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere